StarTech.com

Adaptateur disque dur SATA/SAS de 2,5 pouces vers 3,5 pouces - Support SSD/HDD de 2,5" vers 3,5"

Transforme presque tous les disques SATA/SAS 2,5" en disque SATA 3,5"

Nº de produit : 25SATSAS35HD

  • Prise en charge des disques de facteur de forme 2,5" d'une épaisseur maximale de 15 mm
  • Installation dans une baie de 3,5" interne ou externe ; utilise des trous de montage standard pour les installations internes
  • Installation sans outil d'un disque de 2,5"
  • Prise en charge des interfaces SATA I, II et III (jusqu'à 6 Gb/s) et SAS I et II (jusqu'à 6 Gb/s)
38,99 € EUR hors TVA
46,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SAS & SATA
Hauteurs de lecteur prises en charge 7mm
9.5mm
12.5mm
15mm
Installation du disque Amovible
Interface SATA
SAS
Nombre de baies 2,5 pouces 1
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Touche de verrouillage Non
Ventilateur(s) Non
Performance
4Kn Support Oui
Capacité échange à chaud Oui
RAID Non
S.M.A.R.T. Support Oui
Support TRIM Oui
Type et débit SATA/SAS 6 Gbps
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - SFF-8482 (29 broches , données et alimentation , SAS interne) Prise
Connecteurs hôte 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Notes spéciales / Configuration
Remarque Les racks mobiles peuvent prendre en charge la connexion d'un disque SAS (Serial Attached SCSI) à l'aide d'un connecteur standard SATA (Serial ATA). Cependant, il est impératif que le contrôleur du disque soit compatible avec la norme SAS pour assurer une prise en charge correcte des disques SAS. Les contrôleurs SAS peuvent fonctionner avec les disques SAS et SATA, mais la plupart des disques SAS ne fonctionneront qu'avec un contrôleur SAS.
Conditions environnementales
Humidité 5 % ~ 65 %
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Silver & Black
Hauteur du produit 26 mm [1 in]
Largeur du produit 10.1 cm [4 in]
Longueur du produit 14.6 cm [5.7 in]
Poids du produit 252 g [8.9 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 16 cm [6.3 in]
Package Width 11.2 cm [4.4 in]
Poids brut 252 g [8.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur disque dur
1 - Ensemble de matériel de montage
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Adaptateur de montage de disque dur 2,5
BRACKETFDBK
Adaptateur de montage de disque dur 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage

Adaptateur de baie frontale d'ordinateur bureau

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Kit adaptateur de montage de disque dur ou SSD 2,5
BRACKET25SAT
Kit adaptateur de montage de disque dur ou SSD 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage

Installez un disque dur SATA 2,5 pouces dans un ordinateur de bureau doté d'une baie 3,5 pouces disponible

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA
Kit adaptateur de montage de disque dur 3,5
BRACKET
Kit adaptateur de montage de disque dur 3,5" dans baie 5,25" - Support de montage

Installez un disque dur 3,5 pouces dans un ordinateur de bureau doté d'une baie 5,25 pouces disponible

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Rack disque dur 5,25
HSB1SATSASBA
Rack disque dur 5,25" vers 3,5" avec échange à chaud - Backplane HDD / SSD SATA/SAS 3,5" - Sans tiroir - Aluminium

Procédez facilement à l'échange à chaud de vos disques grâce à ce rack mobile sans tiroir pour ordinateurs de bureau ou serveurs

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA
Rack disque dur 5,25
HSB13SATSASB
Rack disque dur 5,25" vers 3,5" avec échange à chaud - Backplane HDD / SSD SATA/SAS 3,5" - Sans tiroir

Procédez facilement à l'échange à chaud de vos disques grâce à ce rack mobile sans tiroir pour ordinateurs de bureau ou serveurs

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA
Boîtier Adaptateur en Aluminium pour DD / SSD SATA 2,5
25SAT35HDD
Boîtier Adaptateur en Aluminium pour DD / SSD SATA 2,5" vers 3,5" jusqu'à 12,5 mm

Transformez un HDD/SD SATA 2,5 pouces en un disque SATA 3,5 pouces

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Kit de Montage pour 2 Disques Durs 2,5
BRACKET25X2
Kit de Montage pour 2 Disques Durs 2,5" SATA dans Baie 3,5"

Montez deux SSD/HDD SATA 2,5 pouces sur une seule baie de disque dur 3,5 pouces

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA
Support de montage sans outil pour 2 disques durs de 2,5
BRACKET225PT
Support de montage sans outil pour 2 disques durs de 2,5" dans baie de 3,5"

Installez deux disques durs ou SSD de 2,5 pouces dans la baie 3,5 pouces d'un ordinateur de bureau

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA
Convertisseur pour disque dur SATA ou SAS 2,5
25SATSAS35
Convertisseur pour disque dur SATA ou SAS 2,5" vers SATA 3,5" - Adaptateur HDD / SSD

Transformez presque tout disque dur SATA ou SAS 2,5 pouces en disque SATA 3,5 pouces

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Support de fixation pour disque dur 2,5
BRACKET125PT
Support de fixation pour disque dur 2,5" dans baie 3,5" - Installation sans outils

Installez facilement un SSD ou HDD 2,5" dans une baie de 3,5" sans matériel ou outil supplémentaire

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Support de montage pour 4 disques durs de 2,5
BRACKET425F
Support de montage pour 4 disques durs de 2,5" avec ventilateur de refroidissement

Installez quatre SSD ou disques durs de 2,5 pouces dans deux baies en façade 5,25 pouces afin d'augmenter la capacité de stockage d'un ordinateur de bureau ou d'un serveur

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA

Accessoires