StarTech.com

Rack amovible sans tiroir pour deux HDD / SSD SATA 2,5" dans baie de 3,5" - RAID

Connectez et échangez à chaud deux disques durs ou SSD SATA de 2,5 po en toute simplicité via une baie frontale unique de 3,5 po

Nº de produit : HSB225S3R

  • Interface de disque SATA III (6 Gb/s), compatible avec SATA I, II et III
  • Augmentez la capacité, la performance ou la redondance des données de votre disque grâce à plusieurs modes RAID : RAID 0, RAID 1, Spanning
  • Prend en charge jusqu'à deux disques durs/SSD SATA 2,5 po
En voir plus
  • Baie à fixation frontale conçue pour l'installation dans toute baie standard 3,5 po
  • La conception sans tiroir, avec des baies échangeables à chaud, facilite l'échange de disques dans le rack mobile
  • Construction de qualité en aluminium durable
  • Indicateurs à LED pour afficher l'alimentation et l'activité afin de surveiller vos disques durs en toute simplicité
  • Fréquence d'insertion de 50 000
  • Connexion d'alimentation et données d'un seul disque SATA
96,99 € EUR hors TVA
116,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
Hauteurs de lecteur prises en charge 5mm
7mm
9.5mm
ID du chipset ASMedia - ASM1092R
Installation du disque Amovible
Interface SATA
Nombre de baies 2,5 pouces 2
Nombre de disques 2
Taille du disque 2.5in
Touche de verrouillage Non
Ventilateur(s) Non
Performance
Capacité échange à chaud Oui
Cycle d’insertion 50,000
Modes RAID pris en charge RAID 0 (entrelacement de disques)
RAID 1 (duplication de disques)
BIG (répartition ou concaténation)
JBOD - (« Just a Bunch of Disks » : simple concaténation de disques)
Prise en charge multiplicateur de port Oui
RAID Oui
S.M.A.R.T. Support Oui
Support TRIM Oui
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle
Connecteurs hôte 1 - Molex (4 broches , PWM)
1 - 7 pin SATA Data Receptacle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Lien/Activité/Erreur
Conditions environnementales
Humidité 5 % ~ 65 %
Température de fonctionnement 0⁰C to 55⁰C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20⁰C to 55⁰C (-4°F to 131°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 9.5 mm [0.4 in]
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 10.1 cm [4 in]
Longueur du produit 14 cm [5.5 in]
Poids du produit 220 g [7.8 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 19.8 cm [7.8 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Poids brut 345 g [12.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rack mobile
1 - Câble de données SATA
1 - Adaptateur SATA vers LP4
1 - Ensemble de vis pour l'installation
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Rack amovible 3.5
HSB220SAT25B
Rack amovible 3.5" sans tiroir pour 2 disques durs 2.5" - Face arrière 3.5 pouces

Permet le retrait et l’insertion en toute facilité sans tiroir des disques durs SATA 2,5 pouces d’une baie unique 3,5 pouces

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA
Rack amovible pour disque dur SATA de 2,5
S251BU31REM
Rack amovible pour disque dur SATA de 2,5" avec boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) - Échange à chaud

Utilisez la baie avant de votre ordinateur de bureau ou serveur comme baie avec échange à chaud

77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA
Backplane pour disque dur SAS/SATA de 2,5
SATSASBP125
Backplane pour disque dur SAS/SATA de 2,5" - Rack mobile HDD / SSD avec échange à chaud

Connectez et échangez à chaud un SSD ou un HDD depuis une baie 3,5 pouces, en toute facilité

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Backplane pour 4 disques durs SAS/SATA de 2,5
SATSASBP425
Backplane pour 4 disques durs SAS/SATA de 2,5" - Rack mobile 4x HDD / SSD avec échange à chaud

Procédez facilement aux échanges à chaud en installant quatre SSD/HDD dans une baie de 5,25 po

118,99 € hors TVA
142,79 € incluant TVA
Rack disque dur 5,25
HSB1SATSASBA
Rack disque dur 5,25" vers 3,5" avec échange à chaud - Backplane HDD / SSD SATA/SAS 3,5" - Sans tiroir - Aluminium

Procédez facilement à l'échange à chaud de vos disques grâce à ce rack mobile sans tiroir pour ordinateurs de bureau ou serveurs

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA
Rack Mobile en Aluminum Sans Tiroir pour 3x Disque Dur SAS II/SATA III 6 Gbps - Hot Swap
HSB3SATSASBA
Rack Mobile en Aluminum Sans Tiroir pour 3x Disque Dur SAS II/SATA III 6 Gbps - Hot Swap

Connectez facilement à chaud jusqu'à trois disques durs SATA/SAS 3,5 po depuis deux baies de 5,25 po

122,99 € hors TVA
147,59 € incluant TVA
Rack amovible / Backplane sans tiroir pour 4x HDD SAS II/SATA III 6Gb/s de 3,5
HSB4SATSASBA
Rack amovible / Backplane sans tiroir pour 4x HDD SAS II/SATA III 6Gb/s de 3,5" avec échange à chaud - Aluminium

Connectez et échangez à chaud quatre disques durs SATA III ou SAS II 3,5 po vers votre système informatique à trois baies 5,25 po avec la prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 6 Gb/s

136,99 € hors TVA
164,39 € incluant TVA
Support de montage sans outil pour 2 disques durs de 2,5
BRACKET225PT
Support de montage sans outil pour 2 disques durs de 2,5" dans baie de 3,5"

Installez deux disques durs ou SSD de 2,5 pouces dans la baie 3,5 pouces d'un ordinateur de bureau

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA
Kit de Montage pour 2 Disques Durs 2,5
BRACKET25X2
Kit de Montage pour 2 Disques Durs 2,5" SATA dans Baie 3,5"

Montez deux SSD/HDD SATA 2,5 pouces sur une seule baie de disque dur 3,5 pouces

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA
Boîtier Adaptateur en Aluminium pour DD / SSD SATA 2,5
25SAT35HDD
Boîtier Adaptateur en Aluminium pour DD / SSD SATA 2,5" vers 3,5" jusqu'à 12,5 mm

Transformez un HDD/SD SATA 2,5 pouces en un disque SATA 3,5 pouces

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Boîtier adaptateur pour 2 disques durs SATA de 2,5
35SAT225S3R
Boîtier adaptateur pour 2 disques durs SATA de 2,5" vers 3,5" avec RAID

Installez deux disques SATA de 2,5'' dans une baie de 3,5'' et obtenez une meilleure performance ou une redondance des données avec RAID

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA
Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5
25SAT22MSAT
Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5"

Configurez une matrice RAID avec deux SSD mSATA pouvant être installés dans une seule baie SATA 2,5 pouces

63,99 € hors TVA
76,79 € incluant TVA
Adaptateur 2x SSD M.2 vers SATA 2,5
25S22M2NGFFR
Adaptateur 2x SSD M.2 vers SATA 2,5" avec RAID

Installez deux SSD M.2 dans une baie de 2,5 pouces pour créer une solution de stockage haute performance avec RAID configurable

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Adaptateur pour deux disques SSD M.2 vers SATA dans baie de 2,5
S322M225R
Adaptateur pour deux disques SSD M.2 vers SATA dans baie de 2,5" - RAID

Créez un stockage hautes performances avec mode RAID configurable en installant deux SSD M.2 SATA sur une interface SATA 2,5"

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA

Accessoires