StarTech.com

Support de fixation pour disque dur 2,5" dans baie 3,5" - Installation sans outils

Installez facilement un SSD ou HDD 2,5" dans une baie de 3,5" sans matériel ou outil supplémentaire

Nº de produit : BRACKET125PT

  • Installez un SSD ou HDD 2,5" dans une seule baie 3,5"
  • Installation sans outil du lecteur et de la baie
  • Prend en charge des disques de 7 mm ou 9,5 mm de hauteur
  • Compatible avec la plupart des disques SSD/HDD 2,5", dont : IDE, SAS, SATA, U.2 et plus encore
6,99 € EUR hors TVA
8,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA & IDE
SAS
U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8639)
Hauteurs de lecteur prises en charge 7mm
9.5mm
Installation du disque Fixe
Nombre de baies 2,5 pouces 1
Taille du disque 2.5in
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 9.5 mm [0.4 in]
Hauteur du produit 13 mm [0.5 in]
Largeur du produit 10.2 cm [4 in]
Longueur du produit 15 cm [5.9 in]
Poids du produit 33 g [1.2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 11.1 cm [4.4 in]
Poids brut 60 g [2.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support de fixation SSD / HDD 2,5"
6 - Chevilles en plastique
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Support de montage pour SSD/DD 2,5
BRACKET125PTP
Support de montage pour SSD/DD 2,5" pour baie de lecteur 3,5" - Pack de 5

Support pour sur disque dur de 2,5" | Installation sans outil

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Support de montage sans outil pour 2 disques durs de 2,5
BRACKET225PT
Support de montage sans outil pour 2 disques durs de 2,5" dans baie de 3,5"

Installez deux disques durs ou SSD de 2,5 pouces dans la baie 3,5 pouces d'un ordinateur de bureau

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA
Boîtier Adaptateur en Aluminium pour DD / SSD SATA 2,5
25SAT35HDD
Boîtier Adaptateur en Aluminium pour DD / SSD SATA 2,5" vers 3,5" jusqu'à 12,5 mm

Transformez un HDD/SD SATA 2,5 pouces en un disque SATA 3,5 pouces

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Kit de Montage pour 2 Disques Durs 2,5
BRACKET25X2
Kit de Montage pour 2 Disques Durs 2,5" SATA dans Baie 3,5"

Montez deux SSD/HDD SATA 2,5 pouces sur une seule baie de disque dur 3,5 pouces

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA
Kit adaptateur de montage de disque dur ou SSD 2,5
BRACKET25SAT
Kit adaptateur de montage de disque dur ou SSD 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage

Installez un disque dur SATA 2,5 pouces dans un ordinateur de bureau doté d'une baie 3,5 pouces disponible

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA
Adaptateur de montage de disque dur 2,5
BRACKETFDBK
Adaptateur de montage de disque dur 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage

Adaptateur de baie frontale d'ordinateur bureau

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Kit adaptateur de montage de disque dur 3,5
BRACKET
Kit adaptateur de montage de disque dur 3,5" dans baie 5,25" - Support de montage

Installez un disque dur 3,5 pouces dans un ordinateur de bureau doté d'une baie 5,25 pouces disponible

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Convertisseur pour disque dur SATA ou SAS 2,5
25SATSAS35
Convertisseur pour disque dur SATA ou SAS 2,5" vers SATA 3,5" - Adaptateur HDD / SSD

Transformez presque tout disque dur SATA ou SAS 2,5 pouces en disque SATA 3,5 pouces

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5
SAT32M225
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur SSD M2 vers SATA 2.5"

Convertissez un SSD M.2 en SSD SATA 6 Gb/s 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA
Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5
SAT2M2NGFF25
Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5" - Convertisseur SSD avec boîtier de protection

Convertissez un SSD M.2 en un SSD 6 Gb/s d'un format standard de 2,5 po

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Adaptateur carte CFast vers SATA avec boîtier de 2,5
CFAST2SAT25
Adaptateur carte CFast vers SATA avec boîtier de 2,5"

Convertissez votre carte CFast en disque SATA 2,5 pouces pour accélérer le transfert de données

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25
Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5"

Convertissez un mini SSD mSATA en un disque SSD SATA standard 2,5 pouces

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5
25SAT22MSAT
Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5"

Configurez une matrice RAID avec deux SSD mSATA pouvant être installés dans une seule baie SATA 2,5 pouces

63,99 € hors TVA
76,79 € incluant TVA
Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5
SAT32MSAT257
Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur mSATA SSD vers SATA 2,5"

Convertissez un SSD mSATA en SSD SATA 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut et de 6 Gb/s.

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA

Accessoires