Accueil Parallèles

Parallèles

Egalement connus sous le nom de ports d'impression ou ports Centronics, les ports parallèles sont couramment utilisés dans les appareils et produits électroniques spécifiques et d'ancienne génération. Nous offrons une gamme complète d'options permettant d'ajouter des ports parallèles à votre ordinateur de bureau ou portable, ou à votre serveur.
1 à 10 de 18 résultats
Dual Profile PCI Express Parallel Adapter Card -  SPP/EPP/ECP
PEX1P
Carte Adaptateur PCI Express vers Port Parallèle - SPP/EPP/ECP

Ajoutez un port parallèle à votre ordinateur de bureau, via un slot PCI Express ; elle inclut des supports de montage standard et demi-hauteur

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Low Profile PCI Express Parallel Card - SPP/EPP/ECP
PEX1PLP
Carte Adaptateur PCI Express vers Port Parallèle - Faible Encombrement - Low Profile

Ajoutez un port parallèle SPP/EPP/ECP à l'aide d'un slot d'extension PCI Express à faible encombrement

42,99 € hors TVA
51,59 € incluant TVA
Câble adaptateur de carte mère à faible encombrement avec port parallèle, 40 cm, avec support – DB25 (F) vers IDC26
PLATE25F16LP
Câble adaptateur de carte mère à faible encombrement avec port parallèle, 40 cm, avec support – DB25 (F) vers IDC26

Ajoutez un port parallèle à 25 broches à l'arrière de votre ordinateur compact/faible encombrement par le biais de votre carte mère.

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Carte PCI Express avec 2 Ports Série RS232 et 1 Port Parallèle - UART 16550
PEX2S5531P
Carte PCI Express avec 2 Ports Série RS232 et 1 Port Parallèle - UART 16550

Permet d’ajouter 1 port parallèle et 2 ports série RS-232 à votre ordinateur standard ou faible encombrement via un logement d’extension PCI Express

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Câble Adaptateur de 1.80m USB vers 1 Port Parallèle pour Imprimante - Mâle Mâle
ICUSB1284
Câble Adaptateur de 1.80m USB vers 1 Port Parallèle pour Imprimante - Mâle Mâle

Permet d’ajouter un port parallèle Centronics à votre ordinateur de bureau ou votre portable, via le port USB

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
USB to Parallel Printer Adapter - M/M
ICUSB128410
Câble Adaptateur de 3m USB vers 1 Port Parallèle pour Imprimante - Mâle Mâle

Ajoutez un port parallèle Centronics à votre ordinateur de bureau ou votre portable, via le port USB

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Câble Adaptateur de 1.80m USB vers 1 Port Parallèle DB25 pour Imprimante
ICUSB1284D25
Câble Adaptateur de 1.80m USB vers 1 Port Parallèle DB25 pour Imprimante

Ajoute un port parallèle DB25 à un PC portable ou de bureau doté d’un port USB libre

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA
Carte PCI avec 2 Ports RS232 et 1 Port Parallèle - Adaptateur Série - UART 16550
PCI2S1P
Carte PCI avec 2 Ports RS232 et 1 Port Parallèle - Adaptateur Série - UART 16550

Permet d’ajouter un port parallèle et deux ports série RS-232 à votre PC, via un logement d’extension PCI.

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Câble adaptateur de 1,80m USB-C vers parallèle DB25 pour imprimante
ICUSBCPLLD25
Câble adaptateur de 1,80m USB-C vers parallèle DB25 pour imprimante

Ajoutez un port parallèle par le biais du port USB-C de votre ordinateur portable ou de bureau et connectez-vous à une imprimante parallèle DB25

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Nappe port parallèle DB25 femelle vers connecteur carte mère IDC 25 broches de 40 cm
PLATE25F16
Nappe port parallèle DB25 femelle vers connecteur carte mère IDC 25 broches de 40 cm

Ajoutez un port parallèle supplémentaire à l'arrière de votre ordinateur par le biais de votre carte mère

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA