StarTech.com

Vis de remplacement 6 mm nº 6-32 pour assemblage d'ordinateur - Paquet de 50

Faites provision de vis de boîtier d'ordinateur nº 6-32 pour vos installations de matériel

Nº de produit : SCREW6_32

  • Type fileté nº 6-32
  • 6 mm de long
  • Fini argent
  • 50 vis par paquet
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Type de tête Hex / Phillips
Type(s) de filetage #6-32
Caractéristiques physiques
Longueur du produit 6.3 mm [0.2 in]
Poids du produit 44 g [1.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 46 g [1.6 oz]
Quantité par paquet 50
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 50 - Vis d'ordinateur nº 6-32

Certifications

Produits associés

Vis de montage d'ordinateur à entretoise M3 x 6 mm - Paquet de 50
SCREWM3
Vis de montage d'ordinateur à entretoise M3 x 6 mm - Paquet de 50

Faites provision de vis de boîtier d'ordinateur M3 pour vos installations de matériel

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Vis de montage de ventilateur de PC - Paquet de 50
FANSCREW
Vis de montage de ventilateur de PC - Paquet de 50

Ces vis permettent de monter de façon sécuritaire des ventilateurs à l'intérieur des boîtiers

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA