StarTech.com

Ventilateur de processeur Socket A 60 x 65 mm avec dissipateur thermique pour AMD Duron ou Athlon

Permet de fournir du refroidissement à un ordinateur de bureau Intel Socket 370 ou AMD Socket A

Nº de produit : FANDURONTB

  • Compatible avec les cartes mères AMD Socket A et Intel Socket 370
  • Ventilateur à roulement à bille 60mm
  • Dissipateur thermique en aluminium
9,99 € EUR hors TVA
11,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Dimensions du dissipateur thermique 60 x 62.5 x 40mm
2.3 x 2.3 x 1.3in
Dimensions du ventilateur 60 x 60 x 20mm
2.36 x 2.36 x 0.78in
Nombre de conducteurs 3
Type de dissipateur thermique Aluminium
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Performance
Débit d’air 21.46 CFM
Niveau de bruit 30 dBA
TR/M 4500
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3) Femelle
Alimentation
Tension d'entrée 12V DC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Matériaux Aluminium
Poids du produit 227 g [8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 14.6 cm [5.7 in]
Package Length 10 cm [3.9 in]
Package Width 64 mm [2.5 in]
Poids brut 0.2 kg [0.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Refroidisseur de processeur 6 cm pour Socket A/370
1 - Paquet de pâte thermique silicone

Certifications

Accessoires