StarTech.com

Tampon thermique pour CPU - Paquet de 5

Améliore le transfert de chaleur entre une unité centrale/chipset et un dissipateur thermique équipé de patins isolants d'utilisation facile

Nº de produit : HSFPHASECM

  • Faible impédance thermique
  • Non-conducteur d'électricité
  • Solide à température ambiante, et ramollit aux températures de fonctionnement des dissipateurs thermiques
  • S'adapte aux irrégularités de surface
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Performance
Conductivité thermique 0.7 W/m-k
Gravité spécifique 1.11
Résistance thermique 0.03 °C-in/W @ 50 PSI
Notes spéciales / Configuration
Remarque Pression de fixation du dissipateur thermique/composant (recommandée) : 5 à 100 PSI (0,035 à 0,690 MPa)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement -60°C to 125°C (-76°F to 257°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Rose
Hauteur du produit 0 cm [0 in]
Largeur du produit 30 mm [1.2 in]
Longueur du produit 30 mm [1.2 in]
Matériaux Température de changement de phase : 58°C

Résistance volumique : 1 x 1015 Ohm-cm

Poids du produit 6 g [0.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 2 mm [0.1 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 8 g [0.3 oz]
Quantité par paquet 5
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 5 - Tampon thermique

Certifications

Produits associés

Metal Oxide Thermal CPU Paste Compound Tube for Heatsink
SILVGREASE1
Tube de 1.5g Pâte Thermique pour Dissipation Thermique d'Unité Centrale

Permet d'optimiser le transfert thermique entre une unité centrale et un dissipateur thermique via une pâte d’oxyde métallique

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA