Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Ventilateur de processeur Socket 7/370 65 x 60 x 45 mm avec dissipateur thermique et connecteur TX3

Nº de produit : FAN370PRO

Permet d'assurer le refroidissement de processeur Socket7/370

Spécifications techniques
  • Ventilateur à roulement à bille 60 mm

  • Construction du dissipateur thermique en aluminium

  • Connecteur de ventilateur Molex standard 3 broches

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR
INGFR
Disponible en
9,99 € EUR hors TVA
11,99 € incluant TVA

Nº: FAN370PRO

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Mesurant 65 x 60 x 45 mm, ce ventilateur/refroidisseur de processeur Socket 7/370 est un dissipateur thermique et un ventilateur combinés conçus pour refroidir les processeurs de haut rendement. Le refroidisseur de processeur Socket 7/370 est doté d'un dissipateur thermique extra-large combiné avec un moteur DC à roulement à bille sans balai de 6 x 2 cm silencieux. Le ventilateur dispose d'un design de pale de haute efficacité capable de déplacer 0,60 m3/min qui fournit une capacité de refroidissement suffisante pour les processeurs Celeron et Pentium III pouvant atteindre 1,4 GHz. Le refroidisseur de processeur Socket 7/370 est alimenté par une connexion TX3 (3 broches) à l'alimentation de l'ordinateur et est une solution de refroidissement appropriée pour les processeurs Intel Pentium III et Celeron jusqu'à 1,4 GHz et AMD K6 à n'importe quelle vitesse. Remarque : pour alimenter le processeur Socket 7/370 en utilisant une connexion LP4 (4 broches) à la source d'alimentation, voyez notre câble répartiteur d'alimentation TX3 en Y vers 2 LP4 (CPUFANADAPT).
Points forts de StarTech.com
  • Dissipateur thermique et roulement à bille de 60 mm en aluminium pour une fiabilité et un refroidissement efficaces
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite
Applications
  • Remplacez un refroidisseur de processeur Socket 370/7/A défectueux ou bruyant
  • Compatible avec les processeurs Intel Pentium III et Celeron jusqu'à 1,4 GHz et AMD K6
  • Compatible avec les processeurs Duron Socket A AMD jusqu'à 1,2 GHz
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Dimensions du dissipateur thermique 58 x 63 x 20mm (2.3 x 2.5 x 0.78in)
Dimensions du ventilateur 58 x 58 x 20mm (2.3 x 2.3 x 0.7in)
Type de dissipateur thermique Aluminium
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Ventilateurs 1 - 58 mm
Performance
Débit d’air 20.2 CFM
Niveau de bruit 31 dBA
Résistance thermique 0.661゚C/W
TR/M 4000
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3) Femelle
Alimentation
Consommation électrique 2.52 W
Tension d'entrée 12 DC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 136 g [4.8 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Refroidisseur de processeur à ailettes liées Socket 7 / 370
1 - Paquet de graisse thermique
Metal Oxide Thermal CPU Paste Compound Tube for Heatsink
SILVGREASE1

Tube de 1.5g Pâte Thermique pour Dissipation Thermique d'Unité Centrale

Permet d'optimiser le transfert thermique entre une unité centrale et un dissipateur thermique via une pâte d’oxyde métallique

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis