StarTech.com

Ventilateur de processeur 95 mm avec dissipateur thermique pour Socket LGA1156/1155 avec PWM

Permet d'ajouter un ventilateur d'unité centrale à vitesse variable contrôlé par PWM à un système LGA1156/1155

Nº de produit : FAN1156PWM

  • Connecteur de carte mère à modulation d'impulsions en durée (PWM) 4 broches
  • Conception de ventilateur à roulement Ever Lubricate 95 mm
  • Construction du dissipateur thermique en aluminium
30,99 € EUR hors TVA
37,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Dimensions du dissipateur thermique 95mm x 95mm x 20mm
Dimensions du ventilateur 95mm x 95mm x 25mm
Nombre de conducteurs 4
Type de dissipateur thermique Aluminium
Type ventilateur à roulement Roulement à bille Ever Lubricate
Performance
Débit d’air 65.61 (max) CFM
MTBF 40,000 Hours
Niveau de bruit <33 dBA
TR/M 1000 ~ 3000 RPM
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Molex (4 broches , PWM) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Carte mère Socket LGA1156/LGA1155
Alimentation
Courant d'entrée 350 mA
Tension d'entrée 12V DC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~65 %
Température de fonctionnement -10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F)
Température de stockage -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 5.5 cm [2.2 in]
Largeur du produit 95 mm [3.7 in]
Longueur du produit 95 mm [3.7 in]
Poids du produit 274 g [9.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 10.1 cm [4 in]
Package Width 10.2 cm [4 in]
Poids brut 313 g [11 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Refroidisseur de processeur pour Socket LGA1156 / 1155
1 - Paquet de pâte thermique
1 - Plaque d'appui

Certifications

Produits associés

95mm Socket T 775 CPU Cooler Fan with Heatsink
FAN775E
Ventilateur pour Unité Centrale avec Processeur Socket 775 - Refroidisseur 95 mm

Fournit une solution de ventilation et de dissipation thermique pour tout ordinateur de bureau standard Socket 775/T

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
1U 60x10mm Socket 7/370 CPU Cooler Fan w/ Copper Heatsink & TX3
FAN3701U
Ventilateur CPU pour serveur 1U Socket 7/370 de 60 x 10 mm avec dissipateur thermique - TX3

Ajoutez un refroidisseur de dissipateur thermique en cuivre pour unité centrale Socket 7/370 de serveur 1U

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Ventilateur de processeur Socket 7/370 65 x 60 x 45 mm avec dissipateur thermique et connecteur TX3
FAN370PRO
Ventilateur de processeur Socket 7/370 65 x 60 x 45 mm avec dissipateur thermique et connecteur TX3

Permet d'assurer le refroidissement de processeur Socket7/370

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA
Ventilateur pour unité centrale avec processeur socket 478 - Refroidisseur 60 cm
FAN478
Ventilateur pour unité centrale avec processeur socket 478 - Refroidisseur 60 cm

Offre une solution optimale de ventilation et de dissipation thermique pour une unité centrale Socket 478

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Ventilateur de processeur Socket A 60 x 65 mm avec dissipateur thermique pour AMD Duron ou Athlon
FANDURONTB
Ventilateur de processeur Socket A 60 x 65 mm avec dissipateur thermique pour AMD Duron ou Athlon

Permet de fournir du refroidissement à un ordinateur de bureau Intel Socket 370 ou AMD Socket A

14,99 € hors TVA
17,99 € incluant TVA

Accessoires