StarTech.com

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

Nº de produit : SVA12M2NEUA

  • Prend en charge des appareils nécessitant une alimentation maximale de 12 V et 2 A, et un connecteur de type M
  • Réduit les temps d'arrêt en cas de panne, en proposant un adaptateur d'alimentation de rechange à portée de main
24,99 € EUR hors TVA
29,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Connecteur(s)
Connecteurs de sortie 1 - M-Type Barrel (Inner Diameter: 2.1 mm, Outer Diameter: 5.5 mm) Prise Output
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 24
Courant de sortie 2 A
Courant d'entrée 0.6 A
Fréquence de tension d'entrée 50/60Hz
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 4.3 cm [1.7 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 1219 mm [48 in]
Longueur du produit 75 mm [3 in]
Poids du produit 137 g [4.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 10.4 cm [4.1 in]
Package Width 89 mm [3.5 in]
Poids brut 0.2 kg [0.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)

Certifications

Produits associés

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A
SVA5M3NEUA
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 9V 2A
SVA9M2NEUA
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 9V 2A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Bloc d'alimentation universel de 12 V CC 1,5 A - Adaptateur secteur de rechange
IM12D1500P
Bloc d'alimentation universel de 12 V CC 1,5 A - Adaptateur secteur de rechange

Remplacez votre câble d'alimentation 12 V CC (1,5 A) par une connexion fiable

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 2 A
SVA5H2NEUA
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 2 A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A
SVA12M2NEUA
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 4A
SVA5M4NEUA
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 4A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

31,99 € hors TVA
38,39 € incluant TVA

Accessoires