StarTech.com

Bloc d'alimentation universel de 12 V CC 1,5 A - Adaptateur secteur de rechange

Remplacez votre câble d'alimentation 12 V CC (1,5 A) par une connexion fiable

Nº de produit : IM12D1500P

21,99 € EUR hors TVA
26,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5A
Courant d'entrée 0.8A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité 0%~80% HR
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4 cm [1.6 in]
Largeur du produit 50 mm [2 in]
Longueur de câble 1.4 m [4.5 ft]
Longueur du produit 70 mm [2.8 in]
Poids du produit 159 g [5.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 57 mm [2.2 in]
Package Length 13.8 cm [5.4 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Poids brut 200 g [7.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB)
Hot-Key Selection Non
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non

Certifications

Accessoires