Accueil Nouveaux produits

Nouveaux produits

1 à 10 de 30 résultats
Câble adaptateur USB Type-C vers jack 3,5 mm - Noir - USB-C vers jack audio
Nouveau
USBCAUDIO
Câble adaptateur USB Type-C vers jack 3,5 mm - Noir - USB-C vers jack audio

Adaptateur actif USB C vers AUX femelle| Noir | Compatible universellement

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Support pliable pour portable et tablette - Universel - Noir
Nouveau
USPTLSTNDB
Support pliable pour portable et tablette - Universel - Noir

Stand portatif multi-dispositifs | Aluminium | Noir

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Carte PCI Express USB 3.1 à 2 ports USB-C - USB 3.1 Gen 2 jusqu'à 10 Gbps
Nouveau
PEXUSB312C3
Carte PCI Express USB 3.1 à 2 ports USB-C - USB 3.1 Gen 2 jusqu'à 10 Gbps

Carte PCI-Express USB-C | 10Gbps | PCIe Gen3 x4 | Garantie 2 ans

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA
Contrôleur mur vidéo 2x2 - 1 entrée, 4 sorties - 4K 60 Hz - HDMI 2.0
Nouveau
ST124HDVW
Contrôleur mur vidéo 2x2 - 1 entrée, 4 sorties - 4K 60 Hz - HDMI 2.0

Répartiteur pour mur vidéo 4K | HDMI 2.0 | 1 entrée, 4 sorties | 2 ans de garantie

1 282,99 € hors TVA
1 539,59 € incluant TVA
Étagère pour rack serveur 2U à 2 montants - Montage centrale - Capacité de 34 kg
Nouveau
CABSHF2POST2
Étagère pour rack serveur 2U à 2 montants - Montage centrale - Capacité de 34 kg

Étagère de réseau à 2 poteaux | Noir | 75 lb (34 kg)

79,99 € hors TVA
95,99 € incluant TVA
Support mural pour écran plat - Affichage pour TV jusqu'à 254 cm
Nouveau
FPWARTS2
Support mural pour écran plat - Affichage pour TV jusqu'à 254 cm

Support mural pour TV robuste | Acier | Pour écrans jusqu'à 100

318,99 € hors TVA
382,79 € incluant TVA
Répartiteur HDMI à 2 ports - 4K 60 Hz avec scaler incorporé - Son surround 7.1
Nouveau
ST122HD20S
Répartiteur HDMI à 2 ports - 4K 60 Hz avec scaler incorporé - Son surround 7.1

Répartiteur HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | Emulation EDID | Son surround 7.1 | Garantie 2 ans

89,99 € hors TVA
107,99 € incluant TVA
Câble de sécurité réglable pour adaptateurs et câbles - Pack de 20 - En acier
Nouveau
CONNLOCKPK20
Câble de sécurité réglable pour adaptateurs et câbles - Pack de 20 - En acier

Attaches universelles pour câbles et adaptateurs |Gaines thermorétractables compris

97,99 € hors TVA
117,59 € incluant TVA
Module de transceiver SFP+ conforme aux normes MSA - 10GBase-BX (en amont)
Futur
SFP-10GB-BX-U-STA-ST
Module de transceiver SFP+ conforme aux normes MSA - 10GBase-BX (en amont)

10 Gbps | monomode | LC | 10 km | Garantie à vie

186,99 € hors TVA
224,39 € incluant TVA
Module de transceiver QSFP compatible Dell EMC QSFP-40G-ESR4 - 40GBase-BIDI
Futur
QSFP-40G-ESR4-ST
Module de transceiver QSFP compatible Dell EMC QSFP-40G-ESR4 - 40GBase-BIDI

40 Gbps | Multimode | LC | 150 m | Garantie à vie

580,99 € hors TVA
697,19 € incluant TVA
1 3