Accueil SATA, SAS et IDE

SATA, SAS et IDE

Serial ATA (SATA), Serial Attached SCSI (SAS) et Integrated Drive Electronics (IDE) sont certaines des interfaces les plus courantes utilisées par les disques durs généralement disponibles. Nous possédons les cartes et les câbles qui répondent à vos besoins de connexion.
1 à 10 de 113 résultats
Câble SATA avec verrouillage de 30 cm
LSATA12
Câble SATA avec verrouillage de 30 cm

Permet de verrouiller les connecteurs SATA afin de garantir une installation en toute sécurité du disque dur.

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble SATA avec verrouillage 45 cm
LSATA18
Câble SATA avec verrouillage 45 cm

Câble de disque dur SATA avec connecteurs SATA à verrouillage pour des installations de disque dur à connexion sécurisée.

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA18RA1
Câble SATA Serial ATA - 46 cm - 18 pouces - Rouge - 1 Connecteur Angle Droit Coudé

Faites une connexion à angle droit à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble SATA Serial ATA 30 cm
SATA12
Câble SATA Serial ATA 30 cm

Ce câble SATA haute qualité a été conçu pour connecter des disques SATA, même dans les espaces restreints.

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
12in SATA Serial ATA Cable
SATA18
Câble SATA de 46 cm - Cordon Serial ATA en rouge

Ce câble SATA de haute qualité est conçu pour connecter des disques SATA, même dans des espaces restreints.

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express vers 2 ports SATA III (6 Gb/s)
PEXSAT32
Carte contrôleur PCI Express vers 2 ports SATA III (6 Gb/s)

Permet d’ajouter deux ports SATA 6Gbps eSATA pour bénéficier d’un accès haute vitesse à des solutions de stockage interne de grands volumes de données.

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express RAID à 4 ports SATA 6 Gb/s avec HyperDuo
PEXSAT34RH
Carte contrôleur PCI Express RAID à 4 ports SATA 6 Gb/s avec HyperDuo

Ajoutez 4 ports SATA III internes (6 Gb/s) à un ordinateur par le biais d'un slot PCI Express x2

107,99 € hors TVA
129,59 € incluant TVA
Adaptateur IDE 40 pin PATA vers SATA pour disque dur / SSD 2.5
IDE2SAT2
Adaptateur IDE 40 pin PATA vers SATA pour disque dur / SSD 2.5" ou 3.5" et graveur optique 5.25"

Connectez votre disque dur SATA ou disque Blu-ray/DVD/CD-ROM à une carte mère IDE

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5
SAT32M225
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur SSD M2 vers SATA 2.5"

Convertissez un SSD M.2 en SSD SATA 6 Gb/s 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA
Câble adaptateur / Convertisseur USB 2.0 vers disque dur SATA / IDE de 2,5 / 3,5 pouces - Noir
USB2SATAIDE
Câble adaptateur / Convertisseur USB 2.0 vers disque dur SATA / IDE de 2,5 / 3,5 pouces - Noir

Connectez rapidement et facilement des disques durs SATA et/ou IDE par USB 2.0

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA