Accueil Série

Série

Les périphériques qui utilisent le format RS232 sont toujours populaires dans les applications spécialisées, comme dans les systèmes de commande des secteurs de la fabrication, scientifique et industriel. Des cartes série aux câbles, extendeurs et adaptateurs, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour utiliser des périphériques série avec les systèmes informatiques modernes.
1 à 10 de 96 résultats
Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 1 m - M/F
MXT1001MBK
Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 1 m - M/F

Augmentez la distance de connexion entre vos appareils série DB9 jusqu'à 1 m

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 3 m - M/F
MXT1003MBK
Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 3 m - M/F

Augmentez la distance de connexion entre vos appareils série DB9 jusqu'à 3 m

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Câble Adaptateur USB vers Série DB9 RS232 - Mâle / Mâle
ICUSB232V2
Câble Adaptateur USB vers Série DB9 RS232 - Mâle / Mâle

Ajoutez un port série RS232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA
Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet - Montage sur rail DIN
NETRS2321P
Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet - Montage sur rail DIN

Connectez, configurez et gérez à distance un périphérique série RS-232 sur réseau IP

175,99 € hors TVA
211,19 € incluant TVA
Carte PCI Express à 2 ports série RS232 DB9 avec UART 16550
PEX2S553
Carte PCI Express à 2 ports série RS232 DB9 avec UART 16550

Ajoutez 2 ports série RS232 à votre ordinateur standard ou compact via un slot d’extension PCI Express

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA
Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP
Carte Série RS232 PCI Express avec 1 port - Faible Encombrement - UART 16950

Ajoutez un port série RS232 haut débit à un ordinateur avec un slot PCI

62,99 € hors TVA
75,59 € incluant TVA
Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16550
PEX4S553B
Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16550

Ajoutez 4 ports série RS232 à tout PC à l’aide d’une fente d’extension unique PCI Express

126,99 € hors TVA
152,39 € incluant TVA
Câble adaptateur de 1,80 m USB vers série DB9 RS232 - Chipset FTDI
ICUSB2321F
Câble adaptateur de 1,80 m USB vers série DB9 RS232 - Chipset FTDI

Ajoutez un port série RS232 grâce à la mémorisation du port de communication de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM
ICUSB2321X
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Hub adaptateur USB vers série DB9 RS232 4 ports – Montage sur rail DIN industriel et mural
ICUSB2324I
Hub adaptateur USB vers série DB9 RS232 4 ports – Montage sur rail DIN industriel et mural

Ajoutez 4 ports série RS232 montables sur rails DIN à tout système par USB

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA