StarTech.com

Module de prise de courant pour le boîtier de connectivité de table de conférence

Hub de charge et d'alimentation | 1x alimentation secteur et 2x USB-A | Support de montage sur table

Nº de produit : MOD4POWEREU

  • Ajoutez des capacités de charge et d'alimentation à votre salle de conférence ou à votre espace de réunion
  • Rechargez votre ordinateur portable et vos appareils mobiles avec une prise secteur et deux ports de charge USB
  • Utilisez-le en tant que solution autonome ou en association avec un boîtier de connectivité StarTech.com à module unique ou double
En voir plus
  • Optez pour une installation sous une table, dans une table, dans un pupitre ou sur un établi
  • Le module d'alimentation fiable et durable est doté d'un boîtier métallique et de prises secteur certifiées ETL
98,99 € EUR hors TVA
118,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Compatibilité avec les prises d'alimentation 1
Performance
Nombre de ports USB  2
Tension de sortie maximale 240V
Tension de sortie nominale 110V - 240V
Tension d'entrée nominale 110V - 240V
Connecteur(s)
Connecteur(s) d'entrée 1 - Alimentation CEE 7/7 (Europe) Prise
Connecteurs de sortie 1 - Alimentation C13 IEC 60320 Prise
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus EU Power Cord
Courant de sortie 10 A
Courant d'entrée 10 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Conditions environnementales
Humidité 8 % à 90 %
Température de fonctionnement 0 to 40℃ (32°F to 104°F)
Température de stockage -27℃ to 40℃ (-16.6°F to 104°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 6.1 cm [2.4 in]
Largeur du produit 73 mm [2.9 in]
Longueur du produit 10.6 cm [4.2 in]
Poids du produit 476 g [16.8 oz]
Type de boîtier Aluminium et acier
Informations d'emballage
Package Height 15 cm [5.9 in]
Package Length 25.2 cm [9.9 in]
Package Width 10.2 cm [4 in]
Poids brut 1106 g [39 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Module d'alimentation
1 - Support de fixation
1 - Cordon d'alimentation (EU)
4 - Vis de support de fixation (M5 x 20 mm)
8 - Vis de module (6-32 x 3/16")
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Boîtier de connexion pour table de réunion modulaire à 2 modules
BOX4MODULE
Boîtier de connexion pour table de réunion modulaire à 2 modules

Solution de table de réunion personnalisée | Ajoutez des modules d'alimentation, de charge, audio-vidéo et d'accueil pour ordinateur portable

329,99 € hors TVA
395,99 € incluant TVA
Boîtier de connexion pour table de réunion modulaire
BEZ4MOD
Boîtier de connexion pour table de réunion modulaire

Solution de table de réunion personnalisée | Ajoutez un module d'alimentation, de charge, audio-vidéo ou d'accueil pour ordinateur portable

124,99 € hors TVA
149,99 € incluant TVA
Module de gestion de câbles pour boîtier de connexion de réunion BOX4MODULE / BEZ4MOD
MOD4CABLEH
Module de gestion de câbles pour boîtier de connexion de réunion BOX4MODULE / BEZ4MOD

Organisateur de câbles | Comprend 4 trous à oeillet | S'installe dans le BOX4MODULE ou BEZ4MOD

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Module de connectivité audio / vidéo pour boîtier de connectivité pour table de conférence
MOD4AVHD
Module de connectivité audio / vidéo pour boîtier de connectivité pour table de conférence

Connectivité salle de réunion et espace de travail | 4K | HDMI, DP, VGA | Support de montage sur table inclus

397,99 € hors TVA
477,59 € incluant TVA
Module de station d'accueil pour boîtier de connexion de réunion BOX4MODULE / BEZ4MOD
MOD4DOCKACPD
Module de station d'accueil pour boîtier de connexion de réunion BOX4MODULE / BEZ4MOD

Station d'accueil pour salle de conférence | HDMI® 4K | USB-C ™ et USB-A | USB-C Power Delivery

556,99 € hors TVA
668,39 € incluant TVA
Module de connectivité AV pour boîtier de connexion de réunion BOX4MODULE / BEZ4MOD
Futur
MOD4AVHDBT
Module de connectivité AV pour boîtier de connexion de réunion BOX4MODULE / BEZ4MOD

Connectivité vidéo de la salle de conférence | Certifié HDBaseT | 4K | HDMI®, VGA et DisplayPort ™

596,99 € hors TVA
716,39 € incluant TVA

Accessoires