StarTech.com

Poste de travail debout pour 2 écrans avec surface de travail de 89 cm

Transformez votre bureau en poste de travail debout grâce aux réglages en hauteur et au support pour deux écrans

Nº de produit : BNDSTSLGDUAL

  • Placez le poste de travail debout sur votre bureau pour créer un poste ergonomique, avec une surface de travail spacieuse de 90 cm
  • Ressort pneumatique contrôlé par levier offrant un réglage aisé de la hauteur (plage de réglage en hauteur max. : 400 mm)
  • Le support pour deux écrans prend en charge deux moniteurs de 24"
En voir plus
  • Deux bras articulés offrant une grande amplitude de mouvement (rotation à 360° autour du montant et au coude, 180° à l'épaule, inclinaison horizontale et verticale de +/- 90°)
  • Extension maximale du bras de 445 mm
  • Encombrement minimal : 660 mm (profondeur) x 889 mm (largeur)
  • Matériaux de haute qualité ; base, plateau et surface de travail en acier et bois MDF
  • Le déplacement vertical à la perpendiculaire garantit un poste de travail stable, éliminant tout risque de basculement
739,99 € EUR hors TVA
887,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Bras articulé Oui
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 2
Options de fixation Équerre de fixation par œillet
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Extension maximale du bras 445 mm [17.5 in]
Hauteur maximale 560 mm [22 in]
Inclinaison +90° / - 90°
Minimum Height 160 mm [6.3 in]
Panoramique +90° / - 90°
Plage de réglage en hauteur du poste de travail debout  399 mm
Plage de réglage en hauteur du bras de l'écran : jusqu'à 304 mm
Charge de la surface de travail : 12,7 kg
Charge de la surface de travail avec bras deux écrans : 8,4 kg
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant 360° autour du montant
180° à l'épaule
360° au coude
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 24in
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.3 kg [5.1 lb]
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le poids d'expédition peut varier. Contactez l'expéditeur pour connaître le poids exact.
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 16 cm [6.3 in]
Keyboard Tray Depth 265 mm [10.4 in]
Keyboard Tray Width 680 mm [26.8 in]
Largeur du produit 88.9 cm [35 in]
Longueur du produit 67 cm [26.4 in]
Poids du produit 22.4 kg [49.4 lb]
Type de boîtier Steel, MDF Wood and Plastic
Informations d'emballage
Poids brut 27.5 kg [60.8 lb]

Certifications