StarTech.com

Tapis anti-fatigue ergonomique pour bureau debout

Gagnez en confort et dites adieu à la fatigue tout en continuant à travailler debout, grâce à ce tapis ergonomique

Nº de produit : STSMAT

  • Le tapis anti-fatigue ergonomique encourage une activité saine pour un confort accru
  • Le polyuréthane de grande qualité offre un rembourrage résistant sur lequel s'appuyer, ce qui contribue à réduire les tensions exercées sur vos pieds, vos genoux, vos hanches et votre dos
  • Grâce à son format idéal (508 x 762 mm), il se glisse sous le bureau lorsque vous ne l'utilisez pas
En voir plus
  • Finition en PVC imprimé cuir noir élégant avec surface à faible pression statique
  • Fond anti-dérapant
  • Bord biseauté pour empêcher tout risque de chute
  • Surface résistante à l'eau pour faciliter le nettoyage
116,99 € EUR hors TVA
140,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Notes spéciales / Configuration
Remarque Lorsque vous utilisez le tapis anti-fatigue, ne portez pas de talons hauts, car cela peut endommager sa surface.
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.8 cm [0.7 in]
Largeur du produit 51.2 cm [20.2 in]
Longueur du produit 77 cm [30.3 in]
Poids du produit 1.3 kg [2.8 lb]
Informations d'emballage
Package Height 46 mm [1.8 in]
Package Length 78.3 cm [30.8 in]
Package Width 53.1 cm [20.9 in]
Poids brut 1.7 kg [3.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Tapis anti-fatigue

Certifications

Produits associés

Poste de travail debout avec hauteur réglable
ARMSTS
Poste de travail debout avec hauteur réglable

Augmentez votre confort et votre productivité en transformant votre bureau en un espace de travail debout avec réglage de la hauteur facile

379,99 € hors TVA
455,99 € incluant TVA