StarTech.com

Tapis anti fatigue pour bureau debout avec caractéristiques haut de gamme en 3D

Tapis de sol ergonomique non plat | 66 cm x 74 cm | Topographie 3D coussinée | Barre de massage texturée

Nº de produit : STSMATC

  • Favorisez le mouvement lorsque vous êtes debout grâce à ce tapis ergonomique anti-fatigue doté d'une topographie calculée
  • Les caractéristiques haut de gamme en 3D comprennent une barre de massage texturée, un centre flexible en forme de goutte d'eau et des empiècements latéraux surélevés
  • Matelassage souple et épais en mousse de polyuréthane pour plus de confort lorsque vous êtes debout
En voir plus
  • Grand tapis anti-fatigue : 66 x 74 cm
  • D'un pied, faites-le glisser pour le mettre en place
169,99 € EUR hors TVA
203,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Performance
Topographie 3D texturée  Barre de massage texturée, centre flexible en forme de goutte et panneaux latéraux surélevés.
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 70 mm [2.8 in]
Largeur du produit 730 mm [28.7 in]
Longueur du produit 655 mm [25.8 in]
Poids du produit 3400 g [120 oz]
Informations d'emballage
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 755 mm [29.7 in]
Package Width 685 mm [27 in]
Poids brut 4.2 kg [9.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Tapis anti-fatigue
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications