StarTech.com

Support de bureau slim pour écran - Bras articulé multidirectionnel à fixation bureau

Montez un écran sur votre bureau ou au travers d'un œillet, avec hauteur réglable par ressort à gaz et gestion de câbles

Nº de produit : ARMSLIM

  • Bras d'écran articulé slim pour une grande amplitude de mouvement
  • Réglage de la hauteur par un cylindre de suspension
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • Prend en charge des écrans de 12 à 26 po (capacité pondérale de 7 kg)
  • Extension maximale du bras de 596 mm
174,99 € EUR hors TVA
209,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Bras articulé Oui
Épaisseur de la surface de fixation Pince pour bureau : Épaisseur de la table 20 mm à 100 mm
Presse à œillet : Épaisseur de la table 20 mm à 50 mm
Trou de la table pour l’équerre de fixation par œillet : 10 mm à 60 mm
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Pince pour bureau et passe-câble
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 7 kg [15.5 lb]
Extension maximale du bras 596 mm [23.5 in]
Fits Curved Display Oui
Fits UltraWide Displays Oui
Inclinaison +90° / -65°
Panoramique 360°
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant Rotation de 180° autour de l'axe de support
Rotation de 360° au coude
Rotation de l'écran +90° / - 90°
Taille maximale de l'écran 34"
Notes spéciales / Configuration
Remarque This mount supports monitors up to 34”, including flat screen, curved and ultrawide displays, with a max weight of 15.5 lb. (7 kg). If you choose to use an ultrawide display in portrait position, the mount supports ultrawide displays with a max width of 36" (91.4 cm).
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur du produit 0.000
Poids du produit 3.2 kg [7 lb]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Package Height 12.9 cm [5.1 in]
Package Length 46.1 cm [18.1 in]
Package Width 34.8 cm [13.7 in]
Poids brut 4.2 kg [9.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Bras d'écran articulé
1 - Étau à œillet/pour le bureau 2 en 1
4 - Vis de serrage
1 - Clé Allen 6mm
1 - Clé Allen 3 mm
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Support de bureau pour écran - Bras articulé multidirectionnel avec gestion de câbles
ARMPIVOTE
Support de bureau pour écran - Bras articulé multidirectionnel avec gestion de câbles

Montez un écran sur votre bureau ou au travers d'un œillet, avec hauteur réglable par ressort à gaz et gestion des câbles

98,99 € hors TVA
118,79 € incluant TVA
Support de bureau pour écran à hauteur ajustable
ARMPIVOT
Support de bureau pour écran à hauteur ajustable

Montez un écran sur votre bureau ou au travers d'un œillet, avec hauteur réglable et gestion des câbles

94,99 € hors TVA
113,99 € incluant TVA
Support de bureau pour écran - Argent - Compatible avec iMac, Apple Cinema Display et Thunderbolt Display
ARMPIVSTND
Support de bureau pour écran - Argent - Compatible avec iMac, Apple Cinema Display et Thunderbolt Display

Placez un écran jusqu'à 30" sur votre bureau grâce à ce support de moniteur à hauteur réglable avec gestion de câbles intégrée

145,99 € hors TVA
175,19 € incluant TVA
Support de bureau pour écran - Bras articulé avec support pour ordinateur portable - Multidirectionnel
ARMUNONB
Support de bureau pour écran - Bras articulé avec support pour ordinateur portable - Multidirectionnel

Élevez votre ordinateur portable et votre écran au-dessus de votre bureau pour créer un poste de travail à deux écrans et améliorer votre productivité

163,99 € hors TVA
196,79 € incluant TVA

Accessoires