StarTech.com

Bras d'écran à montage mural - Pivot simple

Libérez de la place sur votre bureau et travaillez plus confortablement grâce au support d’écran mural pivotant et réglable

Nº de produit : ARMWALLS

  • Fixez votre écran ou téléviseur à écran plat au mur pour gagner de la place et partager facilement votre écran
  • Prend en charge les écrans d’ordinateur ou les téléviseurs de 13’’ à 27’’ et jusqu’à 15 kg
  • Extension du bras jusqu’à 195 mm
En voir plus
  • Bras pivotant à +/- 90 ° pour une grande flexibilité de réglage de l'angle de vision
  • Inclinaison de +/- 45 ° permet de régler facilement l'angle de l’écran vers le bas ou le haut
  • Installation facile grâce à une plaque murale coulissante
  • Prend en charge les écrans compatibles avec le support VESA : 75x75, 100x100
  • Gestion de câbles
36,99 € EUR hors TVA
44,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Bras articulé Non
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support mural
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 15 kg [33.2 lb]
Extension maximale du bras 195 mm [7.7 in]
Fits Curved Display Oui
Fits UltraWide Displays Oui
Inclinaison + 45° / - 45°
Réglage de la hauteur Non
Rotatif/pivotant +/- 90 °
Rotation de l'écran
Taille maximale de l'écran 34"
Taille minimale de l'écran 13"
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 11.9 cm [4.7 in]
Largeur du produit 15.4 cm [6.1 in]
Longueur du produit 19.5 cm [7.7 in]
Poids du produit 482 g [17 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 24.1 cm [9.5 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Poids brut 0.8 kg [1.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Bras pour écran
1 - Plaque de fixation
1 - Clé hexagonale 2,5 mm
1 - Clé hexagonale 4 mm
1 - Clé hexagonale 5 mm
1 - Vis de pression
4 - Vis M4 x 14 mm
4 - Vis M5 x 14 mm
2 - Vis
2 - Vis de fixation murale
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Bras d'écran à montage mural - Double pivot
ARMWALLDS
Bras d'écran à montage mural - Double pivot

Gagnez de la place en fixant votre écran au mur et ajustez l’angle de vision grâce au bras d'extension pivotant

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Support mural pour écran à fixation VESA - Aluminium
ARMWALL
Support mural pour écran à fixation VESA - Aluminium

Libérez de la place sur votre bureau grâce à ce support mural pivotant qui permet de régler facilement la position de l’écran

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA