StarTech.com

Bras pour écran PC à double affichage en aluminium - Articulé

Support d'écran | Pince de bureau en C | Bras à double pivot | Réglable | Pour moniteurs jusqu'à 32"

Nº de produit : ARMDUAL2

  • Économisez de l'espace en installant deux écrans d'une taille maximale de 32 pouces et d'un poids maximal de 8 kg. par écran
  • Personnalisez votre installation grâce aux bras à double articulation, ainsi qu'au réglage de la hauteur le long du poteau de 44,3 cm
  • Profitez d'une visualisation idéale grâce à une grande liberté de mouvement : inclinaison de +45 à -45 degrés, pivotement de +90 à -90 degrés et rotation à 360 degrés
En voir plus
  • Facile à installer (à l'aide d'une équerre de fixation à vis ou d'un œillet) avec une plaque VESA amovible
  • Rotation portrait/paysage de l'écran (pour une utilisation en position portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 74,4 cm)
159,99 € EUR hors TVA
191,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Bras articulé Oui
Épaisseur de la surface de fixation Pince pour bureau : table de 10 à 88 mm d'épaisseur
Pince pour œillet : table de 10 à 75 mm d'épaisseur
Taille du trou pour l'équerre de fixation par œillet : 10 à 75 mm
Fixation sur le mur Non
Nombre d'écrans pris en charge 2
Options de fixation Pince pour bureau et passe-câble
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 8 kg [17.7 lb]
Inclinaison + 45° / - 45°
Maximum Arm Span 399 mm [15.7 in]
Panoramique +90° / - 90°
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant +/- 90° autour du montant
+/- 180° à l'épaule
+/- 90 ° au coude
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 32in
Caractéristiques physiques
Construction Material Acier
Couleur Noir
Hauteur du produit 548 mm [21.6 in]
Largeur du produit 965 mm [38 in]
Longueur du produit 500 mm [19.7 in]
Poids du produit 4250 g [150 oz]
Informations d'emballage
Package Height 135 mm [5.3 in]
Package Length 450 mm [17.7 in]
Package Width 250 mm [9.8 in]
Poids brut 4250 g [150 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 2 - Supports VESA
1 - Élément de bras à pivot
1 - Élément de pince pour bureau
1 - Barre
1 - Capuchon pour barre
2 - Clips de gestion des câbles
1 - Plaque de base avec œillet
2 - Boutons de réglage précis
2 - Vis du bouton de réglage précis
5 - Coussinets en caoutchouc
3 - Vis de montage du poteau
1 - Plateau œillet
1 - Clé hexagonale 3 mm
1 - Clé hexagonale 4 mm
1 - Clé hexagonale 6 mm
8 - Vis M4 x 12 mm
8 - Vis M4 x 16 mm
8 - Vis M5 x 12 mm
8 - Vis M5 x 16 mm
8 - Rondelles
16 - Entretoises
4 - Connecteurs de câbles pour bras à pivot
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Produits associés

Bras pour écran PC à double affichage en aluminium - Articulé
ARMDUAL3
Bras pour écran PC à double affichage en aluminium - Articulé

Support d'écran | Pince de bureau en C | Bras à double pivot | Réglable | Pour moniteurs jusqu'à 32"

327,99 € hors TVA
393,59 € incluant TVA
Bras pour écran PC double affichage pour bureau - Multidirectionnel
ARMDUALPS
Bras pour écran PC double affichage pour bureau - Multidirectionnel

Support de moniteur | Support de bureau / oeillet | Assemblage sans outil | Pour les moniteurs jusqu'à 27"

337,99 € hors TVA
405,59 € incluant TVA
Support de bureau pour 2 écrans avec bras articulés - Multidirectionnel - Empilable - Installation sans outil
ARMDUAL30
Support de bureau pour 2 écrans avec bras articulés - Multidirectionnel - Empilable - Installation sans outil

Support d'écran | Hauteur réglable | Installation horizontale ou verticale | Assemblage sans outil

295,99 € hors TVA
355,19 € incluant TVA
Bras articulé pour 2 moniteurs avec gestion de câbles et hauteur ajustable - Support de bureau double écran
ARMDUAL
Bras articulé pour 2 moniteurs avec gestion de câbles et hauteur ajustable - Support de bureau double écran

Support de moniteur | Support à montage sur bureau / dans oeillet | Hauteur ajustable | Pour les moniteurs de 12" à 24"

199,99 € hors TVA
239,99 € incluant TVA
Support de bureau pour 2 écrans - Bras articulés multidirectionnels à fixation bureau
ARMSLIMDUO
Support de bureau pour 2 écrans - Bras articulés multidirectionnels à fixation bureau

Augmentez votre productivité en installant deux écrans jusqu'à 32 po sur un bras permettant une gamme complète de mouvement

227,99 € hors TVA
273,59 € incluant TVA
Bras pour écran PC double affichage à fixation bureau - Pince / oeillet
ARMBARDUOG
Bras pour écran PC double affichage à fixation bureau - Pince / oeillet

Support double affichage | Base à faible encombrement | Hauteur réglable | Pour les moniteurs jusqu'à 27 po

143,99 € hors TVA
172,79 € incluant TVA
Support de bureau pour deux écrans - Vertical
ARMBARDUOV
Support de bureau pour deux écrans - Vertical

Augmentez votre productivité et libérez de l'espace sur votre bureau en installant deux écrans superposés sur cet élégant support de bureau

138,99 € hors TVA
166,79 € incluant TVA
Support de bureau pour deux écrans - Vertical
ARMDUALV
Support de bureau pour deux écrans - Vertical

Support de moniteur | Support à montage sur bureau / dans oeillet | Hauteur ajustable | Pour moniteurs jusqu'à 27"

120,99 € hors TVA
145,19 € incluant TVA
Bras pour écran PC double affichage à fixation verticale - Aluminium
ARMDUOVS
Bras pour écran PC double affichage à fixation verticale - Aluminium

Support à double affichage | Hauteur réglable | Pour les moniteurs jusqu'à 27 po

180,99 € hors TVA
217,19 € incluant TVA
Bras pour écran PC double affichage à fixation horizontale - Aluminium
ARMDUOSS
Bras pour écran PC double affichage à fixation horizontale - Aluminium

Support double affichage | Base à profil bas | Acier et aluminium | Pour les moniteurs jusqu'à 24 "

143,99 € hors TVA
172,79 € incluant TVA
Pied pour écran PC à double affichage - Multidirectionnel
ARMDUALSS
Pied pour écran PC à double affichage - Multidirectionnel

Support d'écran de bureau | Hauteur réglable | Pour les moniteurs jusqu'à 32"

237,99 € hors TVA
285,59 € incluant TVA
Support mural pour deux écrans - Bras articulés
ARMDUALWALL
Support mural pour deux écrans - Bras articulés

Économisez de l'espace en fixant deux écrans sur votre mur

147,99 € hors TVA
177,59 € incluant TVA