StarTech.com

Gaine spirale range-câble Noir - 2,5 m - Diamètre de 45 mm

Spriale pour le gestion des cables | Gaine expansible | Outil d'insertion inclu | Noir

Nº de produit : CMSCOILED4

  • Garde vos câbles bien rangés et organisés, tout en les protégeant de l'abrasion
  • Installation rapide et facile, avec outil de chargement de câbles inclus
  • Le revêtement en spirale flexible et extensible s'adapte à de nombreux câbles, des chargeurs de téléphone fins aux cordons d'alimentation plus épais
En voir plus
  • Ajoutez ou retirez facilement des câbles à tout moment
  • Passe-câbles réutilisable en polyéthylène résistant
41,99 € EUR hors TVA
50,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 45.000
Largeur du produit 45.000
Longueur du produit 250 cm [98.4 in]
Poids du produit 479.000
Type de boîtier Polyethylene
Informations d'emballage
Package Height 60.000
Package Length 460.000
Package Width 340.000
Poids brut 521.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Passe-câbles
1 - Outil d'insertion de câble
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Gaine spirale range-câble Noir - 1,5 m - Diamètre de 25 mm
CMSCOILED
Gaine spirale range-câble Noir - 1,5 m - Diamètre de 25 mm

Spriale pour le gestion des cables | Gaine expansible | Outil d'insertion inclu | Noir

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
Goulotte passe-câbles avec vertèbres - Gestionnaire de câbles réglable avec quatre conduits et une base lestée
CMVBMOD
Goulotte passe-câbles avec vertèbres - Gestionnaire de câbles réglable avec quatre conduits et une base lestée

Regroupez et améliorez l’aspect des câbles circulant du sol à votre ordinateur ou à la surface de votre bureau

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Gaine de protection pour câble de 4,6 m
WKSTNCM2
Gaine de protection pour câble de 4,6 m

Cache-cordon | Tissu polyester / nylon | Taillable

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Passe-câble de 2 m
WKSTNCM
Passe-câble de 2 m

Organisez les câbles de votre bureau grâce à ce gestionnaire de câbles et ajustez la longueur selon vos besoins

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA