StarTech.com

Rehausseur d'écran avec tiroir - Hauteur réglable

Libérez de la place sur votre bureau et travaillez plus confortablement grâce à ce support d'écran réglable

Nº de produit : MONSTADJD

  • Support d'écran à hauteur réglable qui s'intègre parfaitement à votre bureau
  • Prend en charge les écrans de 13" à 32" (33 à 81,2 cm) et jusqu’à 10 kg
  • Son design aux colonnes empilables vous permet de régler la hauteur de l’ordinateur pour une meilleure ergonomie
En voir plus
  • Design contemporain laissant suffisamment de place pour placer un petit ordinateur portable entre les colonnes empilables
  • Tiroir pour ranger vos fournitures de bureau et optimiser davantage l’espace
  • Slot avant pouvant accueillir la plupart des tablettes et téléphones
  • Rainure latérale pour ranger des stylos et autres petites fournitures de bureau
  • Base antidérapante
38,99 € EUR hors TVA
46,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 1
Performance
Capacité de poids 10 kg [22.1 lb]
Réglage de la hauteur Oui
Taille maximale de l'écran 32in
Taille minimale de l'écran 13"
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 16.8 cm [6.6 in]
Largeur du produit 43.5 cm [17.1 in]
Longueur du produit 33 cm [13 in]
Poids du produit 1.6 kg [3.4 lb]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 35.7 cm [14.1 in]
Package Width 46.5 cm [18.3 in]
Poids brut 1.9 kg [4.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Surface du support
8 - Petits montants
4 - Larges montants
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Rehausseur d'écran PC avec tiroir - Hauteur réglable - Grand format
MONSTADJDL
Rehausseur d'écran PC avec tiroir - Hauteur réglable - Grand format

Libérez de la place sur votre bureau et travaillez plus confortablement grâce à ce support d'écran réglable

42,99 € hors TVA
51,59 € incluant TVA

Accessoires