StarTech.com

Bras de support pour trois écrans à montage sur bureau - Articulé

Support de moniteur | Support à montage sur bureau / par oeillet | Hauteur ajustable | Pour les moniteurs jusqu'à 24”

Nº de produit : ARMTRIO

  • Gagnez de la place en installant trois écrans compatibles VESA, de 24 pouces maximum chacun
  • Les bras articulés à micro-réglage vous permettent de créer un effet entouré
  • Structure en acier prend en charge un poids de 8 kg par écran
En voir plus
  • Rotation portrait/paysage de l'écran (pour une utilisation en position portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 72,9 cm)
  • Confort optimal avec rotation à 360 degrés et inclinaison de +30/-30 degrés
306,99 € EUR hors TVA
368,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Bras articulé Oui
Épaisseur de la surface de fixation Pince pour bureau : Épaisseur de la table 10 mm à 80 mm
Presse à œillet : Épaisseur de la table 10 mm à 80 mm
Trou de la table pour l’équerre de fixation par œillet : 10,5 mm à 50 mm
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 3
Options de fixation Pince pour bureau et passe-câble
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 8 kg [17.7 lb]
Extension maximale du bras 1412 mm [55.6 in]
Hauteur maximale 363 mm [14.3 in]
Inclinaison + 30° / - 30°
Réglage de la hauteur Oui
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 24in
Taille minimale de l'écran 13"
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 54.8 cm [21.6 in]
Largeur du produit 1.4 m [4.6 ft]
Longueur du produit 11 cm [4.3 in]
Poids du produit 6.2 kg [13.7 lb]
Informations d'emballage
Package Height 12.4 cm [4.9 in]
Package Length 65.3 cm [25.7 in]
Package Width 28 cm [11 in]
Poids brut 7.5 kg [16.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Bras pour écran gauche
1 - Bras pour écran droit
1 - Traverse
2 - Capuchons
1 - Barre
1 - Étau de serrement
2 - Embouts
2 - Supports d'écran VESA
1 - Œillet
1 - Plateau œillet
5 - Coussinets en caoutchouc
4 - Connecteurs de gestion de câbles
2 - Vis à serrage à main
1 - Clé Allen 3 mm
1 - Clé Allen 5 mm
12 - Vis M4 x 14 mm
12 - Vis M5 x 14 mm
12 - Rondelles
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires