StarTech.com

Support mural pour écran PC avec bras pivotant de 26 cm - Premium

Support mural pour écran | Aluminium | Assemblage sans outil | Pour moniteurs jusqu'à 30"

Nº de produit : ARMWALLDS2

  • Fixez au mur un seul écran jusqu'à 30 pouces pour gagner de la place et le partager facilement
  • Le bras pivotant se déplie sur 26 cm et dispose de deux points de pivotement pour un angle de vue flexible
  • Un montage simple et sans outil grâce à des fixations coulissantes rapides
En voir plus
  • Réglez l'angle de vue grâce à l'inclinaison horizontale de +180°/-180°, l'inclinaison verticale de +90°/-15° et la rotation
  • La conception robuste et stable en aluminium permet la prise en charge d'écrans compatibles avec les supports VESA (75 x 75, 100 x 100) et supporte un poids maximal de 14 kg
165,99 € EUR hors TVA
199,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 10 Years
Matériel
Bras articulé Non
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support mural
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 14 kg [30.9 lb]
Extension maximale du bras 260 mm [10.2 in]
Fits Curved Display Oui
Fits UltraWide Displays Oui
Inclinaison +90° / -15°
Panoramique +180° / -180°
Réglage de la hauteur Non
Rotatif/pivotant +180°/-180° sur le mur
360° au coude
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 34"
Taille minimale de l'écran 13"
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 115 mm [4.5 in]
Largeur du produit 240 mm [9.4 in]
Longueur du produit 395 mm [15.6 in]
Poids du produit 2458 g [86.8 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 100 mm [3.9 in]
Package Length 340 mm [13.4 in]
Package Width 188 mm [7.4 in]
Poids brut 3400 g [120 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support mural
1 - Bras pivotant
1 - Bras d'écran
1 - Clé hexagonale M3
4 - Vis de serrage
2 - Prises murales
2 - Vis de montage
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Produits associés

Support mural pour écran PC avec bras double pivot de 52 cm - Premium
ARMWALLDSLP
Support mural pour écran PC avec bras double pivot de 52 cm - Premium

Support mural pour écran | Aluminium | Assemblage sans outil | Pour moniteurs jusqu'à 30"

226,99 € hors TVA
272,39 € incluant TVA