StarTech.com

Support de bureau pour 2 écrans

Support à double moniteur | Base à profil bas | Acier et aluminium | Pour les moniteurs jusqu'à 24"

Nº de produit : ARMBARDUO

  • Augmentez votre productivité et libérez de la place en installant deux écrans d'une taille maximale de 24 pouces
  • Rotation portrait/paysage de l'écran (pour une utilisation en position portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 66,8 cm)
  • Support d'écran autoportant avec barre transversale pour maintenir le bon alignement des écrans
En voir plus
  • Réglage facile de la hauteur le long du poteau et inclinaison de +/- 15 degrés pour un affichage personnalisé
  • Le support en acier et en aluminium est compatible avec les supports VESA 75x75/100x100 et peut supporter un poids de 8 kg par écran
138,99 € EUR hors TVA
166,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Bras articulé Non
Fixation sur le mur Non
Nombre d'écrans pris en charge 2
Options de fixation Support de bureau
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 8 kg [17.7 lb]
Hauteur maximale 405 mm [15.9 in]
Inclinaison +/-15
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant 360° sur chaque écran
Taille maximale de l'écran 24in
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 41 cm [16.1 in]
Largeur du produit 18 cm [7.1 in]
Longueur du produit 95 cm [37.4 in]
Poids du produit 6.2 kg [13.6 lb]
Type de boîtier Steel, Aluminum and Plastic
Informations d'emballage
Package Height 12.1 cm [4.8 in]
Package Length 30.5 cm [12 in]
Package Width 71.7 cm [28.2 in]
Poids brut 7.4 kg [16.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Barre
1 - Plaque de base
3 - Vis M6x15
1 - Clip de gestion de câbles (barre)
1 - Capuchon pour barre
1 - Anneau de réglage de la hauteur
1 - Traverse
2 - Supports d'écran VESA
8 - Vis M4 x 12
8 - Vis M4 x 30 mm
8 - Entretoises en plastique
1 - Clé Allen (3 mm)
1 - Clé Allen (4 mm)
2 - Clips de gestion de câbles (traverse)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Bras articulé pour 2 moniteurs avec gestion de câbles et hauteur ajustable - Support de bureau double écran
ARMDUAL
Bras articulé pour 2 moniteurs avec gestion de câbles et hauteur ajustable - Support de bureau double écran

Support de moniteur | Support à montage sur bureau / dans oeillet | Hauteur ajustable | Pour les moniteurs de 12" à 24"

199,99 € hors TVA
239,99 € incluant TVA
Support de bureau pour 2 écrans avec bras articulés - Multidirectionnel - Empilable - Installation sans outil
ARMDUAL30
Support de bureau pour 2 écrans avec bras articulés - Multidirectionnel - Empilable - Installation sans outil

Support d'écran | Hauteur réglable | Installation horizontale ou verticale | Assemblage sans outil

295,99 € hors TVA
355,19 € incluant TVA
Support de bureau pour 2 écrans - Bras articulés multidirectionnels à fixation bureau
ARMSLIMDUO
Support de bureau pour 2 écrans - Bras articulés multidirectionnels à fixation bureau

Augmentez votre productivité en installant deux écrans jusqu'à 32 po sur un bras permettant une gamme complète de mouvement

227,99 € hors TVA
273,59 € incluant TVA

Accessoires