StarTech.com

Support de bureau articulé pour trois écrans en acier robuste et aluminium

Augmentez votre productivité et libérez de la place sur votre bureau avec ce support de bureau pour trois écrans

Nº de produit : ARMBARTRIO2

  • Support d'écran autoportant prenant en charge trois écrans jusqu'à 27" (68,6 cm) de diagonale et d'un poids maximal de 8 kg chacun
  • Structure en acier robuste et base en aluminium pour un support optimal
  • Hauteur réglable jusqu'à 424 mm
En voir plus
  • Rotation portrait/paysage de l'écran (pour une utilisation en position portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 77,5 cm)
  • Un réglage précis permet de niveler les écrans
  • Rotation à 360°, pivotement de +/-30° et inclinaison de +/-30° pour obtenir l'angle de vision idéal
  • Prend en charge les écrans compatibles avec le support VESA : 75x75, 100x100
  • Gestion de câbles
308,99 € EUR hors TVA
370,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 3
Options de fixation Support de bureau
Trous de fixation VESA 100x100 mm
75x75 mm
Performance
Capacité de poids 8 kg [17.7 lb]
Extension maximale du bras 706 mm [27.8 in]
Hauteur maximale 450 mm [17.7 in]
Inclinaison + 30° / - 30°
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant +/- 30°
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 27in
Taille minimale de l'écran 13"
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 46.3 cm [18.2 in]
Largeur du produit 30 cm [11.8 in]
Longueur du produit 1.4 m [4.6 ft]
Poids du produit 6.8 kg [15 lb]
Type de boîtier Steel, Aluminum and Plastic
Informations d'emballage
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 64 cm [25.2 in]
Package Width 32 cm [12.6 in]
Poids brut 7.5 kg [16.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 2 - Supports d'écran VESA
1 - Traverse
1 - Bras pour écran gauche
1 - Bras pour écran droit
2 - Capuchons
1 - Barre
1 - Plaque de base
2 - Embouts
4 - Connecteurs de gestion de câbles
2 - Vis à serrage à main
1 - Clé hexagonale 3 mm
1 - Clé hexagonale 5 mm
12 - Vis M4 x 14 mm
12 - Vis M5 x 14 mm
12 - Rondelles
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Bras de support pour trois écrans à montage sur bureau - Articulé
ARMTRIO
Bras de support pour trois écrans à montage sur bureau - Articulé

Support de moniteur | Support à montage sur bureau / par oeillet | Hauteur ajustable | Pour les moniteurs jusqu'à 24”

306,99 € hors TVA
368,39 € incluant TVA

Accessoires