Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1,8m Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen DisplayPort-fähigen PC an ein DVI-Display an
Produkt-ID: DP2DVIMM6BS
- Aktive DisplayPort-auf-DVI-Konvertierung
- 1x DisplayPort-Stecker, 1x DVI-Stecker
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
- Plug and Play-Installation
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit dem 1,8 m aktiven DisplayPort-auf-DVI-Konverterkabel DP2DVIMM6BS können Sie Ihren DisplayPort-fähigen Desktop-PC oder Laptop direkt ohne zusätzliche Adapter oder Kabel an einen DVI-Monitor oder -Projektor anschließen. Er ist eine kostengünstige Lösung für die Zusammenarbeit zwischen einem neuen DisplayPort-Computer und VGA-Monitor oder -Projektor.
Für garantierte Kompatibilität mit praktisch jedem DisplayPort-Ausgabegerät unterstützt der aktive DisplayPort-auf-DVI-Adapter Multi Mode (DP++)- ebenso wie Single Mode DisplayPort-Signale. Im Gegensatz zu passiven Adaptern kann der DP2DVIMM6BS mit Grafikkarten verwendet werden, die nicht für die Ausgabe von Multi Mode DP++-Signalen geeignet sind, z. B. ATI® Eyefinity-Karten.
Da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt, können Sie auch ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in DVI konvertieren.
Der DP2DVIMM6BS wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Hinweis:
Dieser Adapter ist nicht mit dem Apple Cinema-Bildschirm kompatibel.
Der StarTech.com-Vorteil
- Problemlose Installation mit Kabeladapter, sodass Sie Ihre DisplayPort-Quelle direkt an ein DVI-Display anschließen, ohne dass ein zusätzliches Videokabel erforderlich ist
- Sparen Sie Kosten für die Aufrüstung, indem Sie den DisplayPort-Computer an einen DVI-Monitor oder -Projektor anschließen
Anwendungen
Verwendung mit Single Mode DisplayPort-Videoausgängen, die keine Multi Mode DP++-Signale ausgeben können, z. B. ATI® Eyefinity-Videokarten
Schließen Sie Ihr DVI-Display (Monitor, Projektor) direkt an ein DisplayPort-Ausgabegerät an
Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933016 | |
UPC Code | 065030854917 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Aktiv | |
Adapterstil | Cable Adapter | |
Audio | Nein | |
Chipset-ID | Parade - PS171 | |
Konvertertyp | Kabel-Adapter | |
Leistung | ||
Breitbild unterstützt | Ja | |
Max. Digitalauflösungen | 1920 x 1200 | |
Max. Kabellänge | 1.8 m [6 ft] | |
Unterstützte Auflösungen | 1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200 |
|
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - DVI-D (25-polig) Stecker | |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
System- und Kabelanforderungen | Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. | |
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display. | ||
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Feuchtigkeit | 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 1.9 m [6.1 ft] | |
Produktbreite | 40 mm [1.6 in] | |
Produktgewicht | 113 g [4 oz] | |
Produkthöhe | 15 mm [0.6 in] | |
Produktlänge | 1850 mm [72.8 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 123 g [4.3 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Aktiver DisplayPort auf DVI-Adapter |
Verwandte Produkte
90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven DisplayPort-auf-DVI-Adapter
Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200
Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.
DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter
Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort
DisplayPort auf Dual Link DVI Aktiv Konverter mit Stromversorgung über USB
Schließen Sie für hochauflösende Anwendungen Ihren DVI-Dual-Link-Monitor an eine DisplayPort®-Videoquelle an
DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)
Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.
DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)
Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort
91 cm DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker - 1920x1200
Vermeiden Sie Kabelsalat, indem Sie Ihren PC mithilfe dieses kurzen Adapterkabels direkt an den Monitor anschließen
1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker
Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort® über ein einziges Kabel
1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI Video Konverter St/St
Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.
3m DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter Kabel (Stecker/Stecker)
Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.
Zubehör
15cm DVI-D Dual Link Monitor-Verlängerungskabel - St/Bu
Verlängern Sie einen DVD-D-Port um 15cm, und vermeiden Sie unnötigen Kabelsalat am Port
HDMI-auf-DVI-D Videoadapterkabel 20cm - HDMI-Stecker auf DVI-Buchse
Verbinden Sie ein DVI-Gerät über ein Standard-DVI-D-Kabel mit einem HDMI-fähigen Gerät.
HDMI auf DVI-D Kabeladapter - DVI-D (25 pin) zu HDMI (19 pin) Stecker/Buchse
Schließen Sie DVI-fähige Geräte an HDMI®-fähige Geräte an und umgekehrt.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- DP2DVIMM6BS_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
Häufig gestellte Fragen
Bevor Sie kaufen
Digital Visual Interface (DVI) ist eine Video-Anzeigeschnittstelle, die je nach Anwendung verschiedene Signaltypen umfassen kann. Zur Kennzeichnung, in welchen Anwendungen sie verwendet werden sollen, werden DVI-Kabel und -Ports mit unterschiedlichen Anschlusstypen hergestellt. Die Anschlusstypen werden durch die Anzahl der Pins an dem DVI-Stecker bestimmt. DVI ist mit fünf verschiedenen Anschlusstypen erhältlich:
- DVI-A (17-polig).
- DVI-D Single-Link (19-polig).
- DVI-D Dual-Link (25-polig).
- DVI-I Single-Link (23-polig).
- DVI-I Dual-Link (29-polig).
Single- und Dual-Link-DVI geben die maximale Auflösung der Videoquelle oder des Videoziels an. Die maximalen Auflösungen sind Single-Link (1920 x 1080 bei 60 Hz) und Dual-Link (2560 x 1600 bei 60 Hz).
Hinweis: Die maximale Auflösung Ihrer Videoquelle und Ihres Videoziels werden letztlich von den technischen Spezifikationen der Geräte bestimmt. Der Anschlusstyp ist kein aussagekräftiger Indikator der maximalen Auflösung.
DVI-A kann ausschließlich analoge Signale (beispielsweise VGA) ohne digitale Komponente übertragen. DVI-D kann ausschließlich digitale Videosignale (beispielsweise HDMI) ohne analoge Komponente übertragen. DVI-I kombiniert DVI-A- und DVI-D-Verbindungen und schließt somit sowohl analoge als auch digitale Komponenten ein. Ein DVI-I-Port kann sich entweder an Ihrer Videoquelle oder an einem Display befinden. Ob jedoch ein Display analoge, digitale oder beide Quellen überträgt oder nicht überträgt, hängt von den technischen Spezifikationen Ihres Gerätes ab.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.