StarTech.com

1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort® über ein einziges Kabel

Produkt-ID: DP2DVI2MM6

  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA) und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
  • Keine Software oder zusätzliche Treiber erforderlich
  • All-in-One-Kabeldesign
  • DisplayPort-Anschluss mit Schnappverschluss
27,99 € EUR ohne USt
33,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Mit dem 1,8 m langen DisplayPort®-auf-DVI-Adapterkabel DP2DVI2MM6 können Sie ein DVI-Display oder einen DVI-Projektor an eine DisplayPort-Videokarte/-quelle anschließen. Das Kabel ermöglicht eine Verbindungsentfernung von 1,8 m und ist mit DVI- und DisplayPort-Steckern ausgestattet, sodass eine direkte Verbindung zwischen Videokarte und Display möglich ist und kein Adapter mit einem separaten Kabel benötigt wird.

Das DP-auf-DVI-Kabel ist eine praktische, kostengünstige Lösung für die optimale Nutzung Ihres DVI-Displays ohne die Kosten einer Aufrüstung auf einen DisplayPort-Monitor. Dieses Kabel ist hochwertig gefertigt und unterstützt Videoauflösungen mit hoher Bandbreite bis zu 1920x1200 oder HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.

DP2DVI2MM6 ist ein passiver Adapter, der einen DP++-Anschluss (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Schließen Sie eine DisplayPort-Quelle mit einem einzigen Kabel direkt an einen DVI-Projektor/ein DVI-Display an
  • Schnelle, leichte Einrichtung durch einfaches Plug and Play-Design
  • Verlustfreie HD-Qualität mit Unterstützung für Auflösung bis zu 1920x1200/1080p

Anwendungen

Schließen Sie eine DisplayPort-Videoquelle direkt und ohne zusätzliche Adapter an ein digitales DVI-D-Display an

Nutzen Sie ein vorhandenes HDMI-Display mit einem neuen DisplayPort-fähigen Computer oder als sekundäres Display

Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Kabel-Adapter
Audio Nein
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 1920x1200 / 1080p
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis DP++ (DisplayPort++)-Port ist auf der Videokarte oder Videoquelle für ein DVI- und HDMI-Signal-Passthrough notwendig.
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 143 g [5 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8 m DisplayPort-auf-DVI-Kabel – Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

91 cm DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker - 1920x1200
DP2DVI2MM3
91 cm DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat, indem Sie Ihren PC mithilfe dieses kurzen Adapterkabels direkt an den Monitor anschließen

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3m DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter Kabel (Stecker/Stecker)

Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200
DP2DVIS
Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter
DP2DVI2
DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI Video Konverter St/St

Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
DP2DVIMM3BS
90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven DisplayPort-auf-DVI-Adapter

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
1,8m Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
DP2DVIMM6BS
1,8m Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen DisplayPort-fähigen PC an ein DVI-Display an

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)
DP2DVI
DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
DisplayPort auf Dual Link DVI Aktiv Konverter mit Stromversorgung über USB
DP2DVID2
DisplayPort auf Dual Link DVI Aktiv Konverter mit Stromversorgung über USB

Schließen Sie für hochauflösende Anwendungen Ihren DVI-Dual-Link-Monitor an eine DisplayPort®-Videoquelle an

177,99 € ohne USt
213,59 € mit USt
DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)
DP2DVIADAP
DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt

Zubehör