StarTech.com

1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß

Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder MAC an ein DVI-Display an

Produkt-ID: MDP2DVIMM6WS

  • Aktive Mini DisplayPort-auf-DVI-Konvertierung
  • 1x DisplayPort-Stecker, 1x DVI-Stecker
  • Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
  • Plug and Play-Installation
50,99 € EUR ohne USt
61,19 € EUR mit USt

Überblick

Mit dem 1,8 m langen aktiven Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapterkabel MDP2DVIMM6WS können Sie eine Mini DP-Videoquelle (Laptop, Macbook®, Ultrabook™ usw.) ohne Kosten für zusätzliche Adapter direkt an einen DVI-Monitor oder -Projektor anschließen. Der Konverter ist in elegantem Weiß gehalten und hervorragend zum Anschließen von Mac®-Computern geeignet.

Für garantierte Kompatibilität mit praktisch jedem Mini DisplayPort-Ausgabegerät unterstützt der aktive Mini DP-auf-DVI-Adapter Multi Mode (DP++)- ebenso wie Single Mode DisplayPort-Signale. Im Gegensatz zu passiven Adaptern kann der MDP2DVIMM6WS mit Grafikkarten verwendet werden, die nicht für die Ausgabe von Multi Mode DP++-Signalen geeignet sind, z. B. ATI® Eyefinity-Karten.

Der Adapter ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel und unterstützt bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt-/E/A-Port Auflösungen bis zu 1920x1200.

Der MDP2DVIMM6WS wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

 

Hinweis:

Dieser Adapter ist nicht mit dem Apple Cinema-Bildschirm kompatibel.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Problemlose Installation mit Kabeladapter, sodass Sie Ihre Mini DisplayPort-Quelle direkt an ein DVI-Display anschließen, ohne dass ein zusätzliches Videokabel erforderlich ist
  • Sparen Sie Kosten für die Aufrüstung, indem Sie den Mini DisplayPort-Computer an einen DVI-Monitor oder -Projektor anschließen
  • Gut geeignet für Mac®-Computer mit einheitlichem weißen Design

Anwendungen

Verwendung mit Single Mode Mini DisplayPort-Videoausgängen, die keine Multi Mode DP++-Signale ausgeben können, z. B. ATI® Eyefinity-Videokarten

Schließen Sie Ihr DVI-Display (Monitor, Projektor) direkt an ein Mini DisplayPort-Ausgabegerät an

Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Kabel-Adapter
Audio Nein
AV-Ausgang DVI
AV-Eingang DisplayPort
Chipset-ID Parade - PS171
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
Max. Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 109 g [3.8 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 123 g [4.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Aktiver DisplayPort auf DVI-Adapter

Zertifikate

Verwandte Produkte

90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
DP2DVIMM3BS
90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven DisplayPort-auf-DVI-Adapter

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
91cm Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß
MDP2DVIMM3WS
91cm Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß

Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapter

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
1,8m Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
DP2DVIMM6BS
1,8m Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen DisplayPort-fähigen PC an ein DVI-Display an

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß
MDP2DVIMM6WS
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß

Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder MAC an ein DVI-Display an

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
91cm Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
MDP2DVIMM3BS
91cm Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapter

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt

Produkt-Support

Häufig gestellte Fragen

Bevor Sie kaufen

Digital Visual Interface (DVI) ist eine Video-Anzeigeschnittstelle, die je nach Anwendung verschiedene Signaltypen umfassen kann. Zur Kennzeichnung, in welchen Anwendungen sie verwendet werden sollen, werden DVI-Kabel und -Ports mit unterschiedlichen Anschlusstypen hergestellt. Die Anschlusstypen werden durch die Anzahl der Pins an dem DVI-Stecker bestimmt. DVI ist mit fünf verschiedenen Anschlusstypen erhältlich: 

Single- und Dual-Link-DVI geben die maximale Auflösung der Videoquelle oder des Videoziels an. Die maximalen Auflösungen sind Single-Link (1920 x 1080 bei 60 Hz) und Dual-Link (2560 x 1600 bei 60 Hz).

Hinweis: Die maximale Auflösung Ihrer Videoquelle und Ihres Videoziels werden letztlich von den technischen Spezifikationen der Geräte bestimmt. Der Anschlusstyp ist kein aussagekräftiger Indikator der maximalen Auflösung.

DVI-A kann ausschließlich analoge Signale (beispielsweise VGA) ohne digitale Komponente übertragen. DVI-D kann ausschließlich digitale Videosignale (beispielsweise HDMI) ohne analoge Komponente übertragen. DVI-I kombiniert DVI-A- und DVI-D-Verbindungen und schließt somit sowohl analoge als auch digitale Komponenten ein. Ein DVI-I-Port kann sich entweder an Ihrer Videoquelle oder an einem Display befinden. Ob jedoch ein Display analoge, digitale oder beide Quellen überträgt oder nicht überträgt, hängt von den technischen Spezifikationen Ihres Gerätes ab.