StarTech.com

Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter für UltraBook- mDP 1.2 zu HDMI Konverter

Schließen Sie ein HDMI®-Display an eine Mini DisplayPort®-Videoquelle an

Produkt-ID: MDP2HD4KS

  • Unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K
  • Vollständig konform mit DisplayPort 1.2 Revision
  • Unterstützt HDMI 4K bei 30 Hz
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können
  • Kompaktes Leichtbaudesign
  • Plug and Play-Installation
  • Kein Netzadapter erforderlich
  • Aktive Mini DisplayPort-Konvertierung
38,99 € EUR ohne USt
46,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Mit dem Mini DisplayPort-auf-HDMI-Adapter MDP2HD4KS können Sie ein mDP-fähiges Ultrabook™, Tablet oder Laptop , z. B. ThinkPadT440 Serie, an ein HDMI-Display anschließen. Dieser Adapter ist kompatibel mit Mini DisplayPort 1.2 und HDMI 4K bei 30 Hz und unterstützt somit Videoauflösungen von bis zu Ultra HD (4K) ebenso wie das zugehörige digitale Audio bis zu 7.1 Channel Surround Sound. Der mDP-Adapter ist das perfekte Zubehör für Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 oder Surface Book.

Dank Unterstützung für Ultra HD (4K) sorgt der mDP-auf-HDMI-Adapter dafür, dass Sie Mini DisplayPort auf HDMI konvertieren und dabei eine überwältigende Bildqualität von viermal der Auflösung von HD 1080p beibehalten können. Zudem ist der Adapter abwärts kompatibel mit früheren DisplayPort Revisions 1.0/1.1 mit Unterstützung von Auflösungen von bis zu 1080p.

Der Mini DisplayPort-auf-HDMI-Adapter ist dank Plug&Play-Installation ohne Software oder Treiber für eine problemlose Einrichtung geeignet. Und dank des geringen Platzbedarfs und Gewichts kann der Adapter überall mitgeführt werden.

Um die Kompatibilität mit jedem Mini DisplayPort-Ausgang zu gewährleisten, bietet der mDP-Adapter eine aktive Konvertierung. Die aktive Videokonvertierung ist erforderlich, um bei der Konvertierung von Mini DisplayPort auf HDMI die Auflösung von 4K beizubehalten. Ein aktiver mDP-Adapter ist zudem hervorragend für die Ausgabe von Auflösungen von 1080p unter Gewährleistung der Kompatibilität mit Grafikkarten, die keine Multi Mode DP++-Signale ausgeben können (z. B. ATI Eyefinity), geeignet.

Der Mini DisplayPort-auf-HDMI-Konverter ist kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Videosignal ausgeben.

Der MDP2HD4KS wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Schärfste Videoausgabe durch Nutzung künftiger Displaytechnologie mit Unterstützung für Ultra HD 4K-Video
  • Optimieren Sie die Kompatibilität mit Unterstützung für DisplayPort Revisions 1.2/1.1/1.0
  • Maximale Mobilität dank kompakter Größe und geringem Gewicht, ohne externen Stromadapter

Anwendungen

Schließen Sie ein 4K HDMI-Display an einen Mini DisplayPort-Ausgang an

Mitführen mit dem Laptop für BYOD-Büroanwendungen

Verwenden Sie ein HDMI-Display als zweiten Monitor für Ihren Mini DisplayPort-Computer

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang Mini-DisplayPort
Industrienormen DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Ports 1
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Unterstützte Auflösungen 4k x 2K (Ultra HD) @ 30 Hz
1920x1200 @ 60 Hz
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10%-85%
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 150 mm [5.9 in]
Produktgewicht 16 g [0.6 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 22 g [0.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Aktiver Mini-DisplayPort-auf-HDMI-Adapter

Zertifikate

Verwandte Produkte

Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - mDP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter - Weiß
MDP2HD4KSW
Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - mDP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter - Weiß

Schließen Sie ein HDMI-Display an eine Einzelmodus-Mini DisplayPort-Videoquelle an

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
MDP2HD4K60S
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihren mDP-Computer an ein HDMI-Display mittels dieses Konverters an, der UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz unterstützt

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 3m - 4K 30Hz
MDP2HDMM3MB
Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 3m - 4K 30Hz

Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres mDP-Computers an einen HDMI-Bildschirm mit diesem 3 Meter langen Kabel

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 5m - 4K 30Hz
MDP2HDMM5MB
Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 5m - 4K 30Hz

Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres mDP-Computers an einen HDMI-Bildschirm mit diesem 5 Meter langen Kabel

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
MDP2HDMM1MB
1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Unordnung durch direktes Anschließen Ihres PC oder Mac® an ein HDMI-Display mithilfe dieses kurzen Kabels

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
MDP2HDMM2MB
2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs oder Mac® direkt an ein HDMI-Display

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß
MDP2HDMM1MW
1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres Mac® oder PCs direkt an ein HDMI-Display mithilfe dieses kurzen Kabels

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß
MDP2HDMM2MW
2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres Mac® oder PCs direkt an ein HDMI-Display

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)
MDP2HDMI
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie ein HDMI-Display an einen mit einem Mini-DisplayPort® ausgerüsteten PC oder Mac an.

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß
MDP2HDW
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß

Schließen Sie eine HDMI®-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio
MDP2HDMIUSBA
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio

Verbinden Sie einen HDMI®-Monitor mit einer Mini DisplayPort®-Quelle mit Audio.

92,99 € ohne USt
111,59 € mit USt

Zubehör