StarTech.com

3-in1 DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz

Schließen Sie einen DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an

Produkt-ID: DP2VGDVHD

  • 3-in-1-Adapter - DP auf: VGA, DVI, HDMI
  • Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200/1080p
  • Plug and Play-Installation
Sehen Sie mehr
  • Geringer Platzbedarf
  • Tragbares, leichtes Design
61,99 € EUR ohne USt
74,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Passiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
AV-Ausgang DVI
HDMI
VGA
AV-Eingang DisplayPort
Leistung
Audiospezifikationen 5.1 Surround Sound (abhängig von Videoquelle und Ziel)
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1200/1080p
Max. Digitalauflösungen 1920x1200/1080p
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Buchse
1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der Videoadapter unterstützt nur jeweils einen Videoausgang gleichzeitig. Wenn mehrere Anschlüsse hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.
Der HDMI-Port ist ein passiver Anschluss.
Der DVI-D ist ein passiver Anschluss.
Der VGA-Port ist ein aktiver Anschluss.
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 15 cm [5.9 in]
Produktbreite 45 mm [1.8 in]
Produktgewicht 65 g [2.3 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 284 mm [11.2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 74 g [2.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DisplayPort-auf-HDMI/VGA/DVI-Adapter
1 - Installationshandbuch

Zertifikate

Verwandte Produkte

Reise A/V Adapter: 2-in-1 DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter
DP2HDVGA
Reise A/V Adapter: 2-in-1 DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter

Schließen Sie Ihr DisplayPort-fähiges PC-System an ein HDMI- oder VGA-Display an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200
DP2DVIS
Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
DP2HD4K60S
DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihren DP-Computer an ein HDMI-Display mittels dieses Konverters an, der UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz unterstützt

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt
DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2VGA3
DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie einen DisplayPort 1.2-fähigen Computer mit einem VGA-Monitor oder -Projektor

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter
MDP2VGDVHD
3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt
Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K
MDPVGDVHD4K
Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K

Führen Sie diesen kompakten Konverter auf Reisen mit Ihrem Laptop mit, um praktisch jeden Monitor, jedes TV-Gerät oder jeden Projektor anzuschließen

82,99 € ohne USt
99,59 € mit USt
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter
MDP2HDVGA
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI- oder VGA-Display an

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter - Weiß
MDP2HDVGAW
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter - Weiß

Schließen Sie Ihren Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI- oder VGA-Display an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600
MDP2DPDVHD
Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600

Schließen Sie Ihre Mini DisplayPort®-Geräte mit diesem kompakten All-in-one-Adapter an ein DisplayPort®-, HDMI®- oder DVI-Display an.

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - mDP Konverter für MacBook - Weiß
MDP2VGDVHDW
Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - mDP Konverter für MacBook - Weiß

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt

Zubehör