StarTech.com

1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI Video Konverter St/St

Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.

Produkt-ID: DP2DVIMM6

  • Unterstützt PC-Auflösungen von bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.
  • Einfach zu verwendendes Kabel, keine Software notwendig.
38,99 € EUR ohne USt
46,79 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Überblick

Mit dem DisplayPort auf DVI Video-Konverterkabel DP2DVIMM6 (Stecker/Stecker) können Sie mit einem einzigen Kabel einen DVI-fähigen Monitor an eine DisplayPort-Videokarte/-quelle anschließen. Das Kabel ist 1,8 m lang und hat einen DVI-Stecker sowie einen DisplayPort-Stecker. Das DisplayPort/DVI Video Konverterkabel unterstützt Breitband-Videoübertragungen bei Monitorauflösungen von bis zu 1920x1200 oder HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p. So können Sie alle Vorteile Ihres DVI-Monitors und gleichzeitig eine High-Tech-DisplayPort-Videoquelle nutzen. DP2DVIMM6 ist ein passives Adapterkabel, das einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert. Das bedeutet, dass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Dank des Plug and Play-Konverters ist Ihre DisplayPort-Quelle abwärts kompatibel mit Ihrem DVI-D-Display.
  • Einfache Verwendung - keine Software- oder Treiber erforderlich.
  • Die einfache Konstruktion mit nur einem Kabel ist eine ebenso einfache Quelle-zu-Anzeige-Lösung.

Anwendungen

Das DisplayPort auf DVI-Kabel ermöglicht eine einfache und problemlose Verbindung an jedes DVI-D (digitalen)-Display.

Nutzen Sie weiterhin Ihr bestehendes DVI-Display mit unseren DisplayPort-auf-DVI-Video-Konverterkabeln.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Cable Adapter
Audio Nein
Konvertertyp Kabel-Adapter
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 1920x1200 / 1080p
Max. Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Erfordert DP++ (DisplayPort++)-Port von Videokarte oder Videoquelle.
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktgewicht 158 g [5.6 oz]
Produktlänge 1828 mm [72 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DisplayPort-auf-DVI-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)
DP2DVI
DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200
DP2DVIS
Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3m DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter Kabel (Stecker/Stecker)

Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
91 cm DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker - 1920x1200
DP2DVI2MM3
91 cm DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat, indem Sie Ihren PC mithilfe dieses kurzen Adapterkabels direkt an den Monitor anschließen

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter
DP2DVI2
DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
DisplayPort auf Dual Link DVI Aktiv Konverter mit Stromversorgung über USB
DP2DVID2
DisplayPort auf Dual Link DVI Aktiv Konverter mit Stromversorgung über USB

Schließen Sie für hochauflösende Anwendungen Ihren DVI-Dual-Link-Monitor an eine DisplayPort®-Videoquelle an

177,99 € ohne USt
213,59 € mit USt
DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)
DP2DVIADAP
DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI Video Konverter St/St

Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
DP2DVIMM3BS
90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven DisplayPort-auf-DVI-Adapter

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
1,8m Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
DP2DVIMM6BS
1,8m Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen DisplayPort-fähigen PC an ein DVI-Display an

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt

Zubehör

Produkt-Support

Häufig gestellte Fragen

Bevor Sie kaufen

Digital Visual Interface (DVI) ist eine Video-Anzeigeschnittstelle, die je nach Anwendung verschiedene Signaltypen umfassen kann. Zur Kennzeichnung, in welchen Anwendungen sie verwendet werden sollen, werden DVI-Kabel und -Ports mit unterschiedlichen Anschlusstypen hergestellt. Die Anschlusstypen werden durch die Anzahl der Pins an dem DVI-Stecker bestimmt. DVI ist mit fünf verschiedenen Anschlusstypen erhältlich: 

Single- und Dual-Link-DVI geben die maximale Auflösung der Videoquelle oder des Videoziels an. Die maximalen Auflösungen sind Single-Link (1920 x 1080 bei 60 Hz) und Dual-Link (2560 x 1600 bei 60 Hz).

Hinweis: Die maximale Auflösung Ihrer Videoquelle und Ihres Videoziels werden letztlich von den technischen Spezifikationen der Geräte bestimmt. Der Anschlusstyp ist kein aussagekräftiger Indikator der maximalen Auflösung.

DVI-A kann ausschließlich analoge Signale (beispielsweise VGA) ohne digitale Komponente übertragen. DVI-D kann ausschließlich digitale Videosignale (beispielsweise HDMI) ohne analoge Komponente übertragen. DVI-I kombiniert DVI-A- und DVI-D-Verbindungen und schließt somit sowohl analoge als auch digitale Komponenten ein. Ein DVI-I-Port kann sich entweder an Ihrer Videoquelle oder an einem Display befinden. Ob jedoch ein Display analoge, digitale oder beide Quellen überträgt oder nicht überträgt, hängt von den technischen Spezifikationen Ihres Gerätes ab.