Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

DisplayPort auf HDMI Kabel - 3m - 4k 30Hz

Produkt-ID: DP2HDMM3MB

Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres DP-Computers an ein HDMI-Display mit diesem 3 Meter langen Kabel

Merkmale
  • Erstaunliche Grafikqualität mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K bei 30 Hz

  • Weniger Kabelsalat mit einem kompakten 3 Meter langen Adapterkabel

  • Vermeiden Sie den Aufwand durch Konverter, die zusätzliche Kabel und Netzadapter benötigen, indem Sie diesen betriebsfertigen Kabeladapter nutzen

Mehr Merkmale . . .
  • Unterstützt HDMI 4K bei 30 Hz

  • Plug and Play-Installation

  • Kein Netzadapter erforderlich

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
Verfügbar in
37,99 € EUR ohne USt
45,59 € mit USt

ID: DP2HDMM3MB

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit diesem 3 Meter langen DisplayPort- zu HDMI®-Adapterkabel können Sie Ihr mit DisplayPort ausgerüstetes Ultrabook™, Ihren Laptop oder Desktop-Computer an einem HDMI-Fernseher, -Monitor oder -Projektor anschließen, ohne dass zusätzliche Adapter oder Kabel erforderlich sind. Der passive Adapter unterstützt Grafikauflösungen bis zu Ultra HD 4K, womit Unterstützung für hochaufgelöste Anwendungen gewährleistet wird.

Erstaunliche Bildqualität

Dieses Adapterkabel gewährleistet, dass Sie bei der Umwandlung von DisplayPort zu HDMI eine erstaunliche Bildqualität von 4K beibehalten können - die vierfache Auflösung von 1080p. Der Adapter ist auch abwärtskompatibel mit niedriger aufgelösten Displays und Grafikquellen. Mit Unterstützung für hochdefinierte Auflösungen von 1080p und 720p können Sie Ihre bestehende Konfiguration für 4K-Video zukunftssicher machen.

Problemlose Einrichtung

Dieser DP- zu HDMI-Adapter wird direkt von Ihrer DisplayPort-Videoquelle am HDMI-Port an Ihrem Display angeschlossen und ermöglicht somit eine sehr einfache und diskrete Installation. Im Gegensatz zu einigen Konverter-Dongles, die aktiven Strom und eigene sperrige Videokabel erfordern, benötigt der Adapter keine Stromquelle.

Installation ohne Kabelsalat

Mit einem integrierten DP- zu HDMI-Adapter ermöglicht dieses 3 Meter lange Kabel eine direkte Verbindung, wodurch keine zusätzlichen Adapter benötigt werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird. Und da das Kabel eine Länge von 3 Metern hat, eignet es sich ideal, wenn Sie Ihren Computer an ein Display anschließen, das weiter weg steht als ein normales 2 Meter langes Kabel. 

Für kürzere oder längere Installationen bieten wir auch ein 1 m DP- zu HDMI-Kabel (DP2HDMM1MB) , ein 2 m DP- zu HDMI-Kabel (DP2HDMM2MB) und ein {5 m DP- zu HDMI-Kabel (DP2HDMM5MB) an, damit Sie die richtige Kabellänge für Ihren spezifischen Installationsbedarf wählen können.

Der DP2HDMM3MB wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Anwendungen
  • Schließen Sie am Schreibtisch oder an der Workstation einen DisplayPort-Computer an ein HDMI-Display an
  • Einsatz in Ihren Workstations in Ihrem Vorstandsbüro oder Büro für Installationen, die ein Kabel mit einer Länge von 3 Metern erfordern
  • Installation in Heim-Workstation, damit ein DisplayPort-Computer mit einem HDMI-Monitor kompatibel ist
  • Schließen Sie Ihre DP-Videoquelle an ein 4K-HDMI-Display an
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
Industrienormen DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Konvertertyp Kabel-Adapter
Ports 1
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Max. Kabellänge 3000 mm [118.1 in]
Unterstützte Auflösungen 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker Output
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10%-85%
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 124 g [4.4 oz]
Produkthöhe 9 mm [0.4 in]
Produktlänge 3020 mm [118.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DisplayPort- zu HDMI-Kabel
1m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
DP2HDMM1MB

1m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs direkt an ein HDMI-Display mithilfe dieses kurzen Kabels

29,99 € ohne USt
35,99 € mit USt

2m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
DP2HDMM2MB

2m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs direkt an ein HDMI-Display

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt

DisplayPort auf HDMI Kabel - 3m - 4k 30Hz
DP2HDMM3MB

DisplayPort auf HDMI Kabel - 3m - 4k 30Hz

Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres DP-Computers an ein HDMI-Display mit diesem 3 Meter langen Kabel

37,99 € ohne USt
45,59 € mit USt

DisplayPort auf HDMI Kabel - 5m - 4k 30Hz
DP2HDMM5MB

DisplayPort auf HDMI Kabel - 5m - 4k 30Hz

Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres DP-Computers an ein HDMI-Display mit diesem 5 Meter langen Kabel

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.