StarTech.com

DisplayPort auf HDMI Kabel - 5m - 4k 30Hz

Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres DP-Computers an ein HDMI-Display mit diesem 5 Meter langen Kabel

Produkt-ID: DP2HDMM5MB

  • Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz
  • Weniger Kabelsalat mit einem kompakten 5 Meter langen Adapterkabel
  • Vermeiden Sie den Aufwand durch Konverter, die zusätzliche Kabel und Netzadapter benötigen, indem Sie diesen betriebsfertigen Kabeladapter nutzen
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt HDMI 4K bei 30 Hz
  • Plug and Play-Installation
  • Kein Netzadapter erforderlich
38,99 € EUR ohne USt
46,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang DisplayPort
Industrienormen DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Ports 1
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Unterstützte Auflösungen 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker Output
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10%-85%
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Produktbreite 22.000
Produktgewicht 211.3 g [7.5 oz]
Produkthöhe 11.000
Produktlänge 5000.000
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 222 g [7.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DisplayPort- zu HDMI-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
DP2HDMM1MB
1m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs direkt an ein HDMI-Display mithilfe dieses kurzen Kabels

29,99 € ohne USt
35,99 € mit USt
2m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
DP2HDMM2MB
2m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs direkt an ein HDMI-Display

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Kabel - 3m - 4k 30Hz
DP2HDMM3MB
DisplayPort auf HDMI Kabel - 3m - 4k 30Hz

Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres DP-Computers an ein HDMI-Display mit diesem 3 Meter langen Kabel

37,99 € ohne USt
45,59 € mit USt