StarTech.com

2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs oder Mac® direkt an ein HDMI-Display

Produkt-ID: MDP2HDMM2MB

  • Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz
  • Reduzieren Sie Unordnung mit einem 2 m langen Adapterkabel
  • Vermeiden Sie den Aufwand durch Konverter, die zusätzliche Kabel und Netzadapter benötigen, indem Sie diesen betriebsfertigen Kabeladapter nutzen
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt HDMI 4K bei 30 Hz
  • Plug and Play-Installation
  • Kein Netzadapter erforderlich
24,99 € EUR ohne USt
29,99 € EUR mit USt

Überblick

Dieses 2 m lange Mini DisplayPort™-auf-HDMI®-Adapterkabel ermöglicht eine Verbindung mit nur einem Kabel zwischen einem mDP-fähigem MacBook oder Ultrabook™ Laptop und einem HDMI-Display oder Projektor. Der passive Adapter unterstützt Videoauflösungen von bis zu Ultra HD 4K und ist kompatibel mit Thunderbolt™ bei direkter Verbindung mit einem DisplayPort over Thunderbolt-E/A-Anschluss mit entsprechender Unterstützung.

Erstaunliche Bildqualität

Dieses Adapterkabel stellt sicher, dass Sie bei der Konvertierung von Mini DisplayPort auf HDMI eine erstaunliche Bildqualität mit der bis zu vierfachen Auflösung von 1080p erzielen können. 

Der Adapter ist zudem abwärts kompatibel mit Displays und Videoquellen mit geringerer Auflösung. Dank Unterstützung für High Definition-Auflösungen von 1080p und 720p können Sie sicher sein, dass Sie auch in Zukunft noch die vorhandene Konfiguration für 4K-Video nutzen können.

Problemlose Konfiguration

Für die einfachste und diskreteste Installation verbindet dieser mDP-auf-HDMI-Adapter die Mini DisplayPort-Videoquelle direkt mit dem HDMI-Anschluss am Display. Anders als einige Konverter-Dongles benötigt dieser Adapter keine aktive Stromversorgung oder separate Videokabel.

Saubere Installation

Dank 2 m Länge bietet dieses Adapterkabel eine kompakte Verbindung ohne überschüssige Kabellängen und sorgt so für eine ordentliche, professionelle Installation. Für kürzere Installationen bieten wir auch ein 1 m langes mDP-auf-HDMI-Kabel (MDP2HDMM1MB), sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihren Installationsbedarf auswählen können.

Das MDP2HDMM2MB wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Erzielen Sie erstaunliche Bildqualität dank Unterstützung für 4K-Auflösung bei 30 Hz
  • Reduzieren Sie die durch Adapter verursachte Unordnung mit einem Kabel, das den Computer direkt mit dem Display verbindet
  • Umgehen Sie Netzadapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt.

Anwendungen

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-Computer an den HDMI-Monitor im Klassenzimmer oder Arbeitsplatz an

Verwendung in Konferenzräumen oder Büros für Installationen, bei denen 2 Meter Kabel benötigt werden

An Ihrer Heim-Workstation installieren, damit Ihr DisplayPort-Computer mit Ihrem HDMI-Display kompatibel ist

Schließen Sie Ihre DP-Videoquelle an ein 4K-HDMI-Display an

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang Mini-DisplayPort
Industrienormen DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Max. Kabellänge 2000 mm [78.7 in]
Unterstützte Auflösungen 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker Output
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10%-85%
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 41 mm [1.6 in]
Produktgewicht 60 g [2.1 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - mDP-auf-HDMI-Adapterkabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
MDP2HDMM1MB
1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Unordnung durch direktes Anschließen Ihres PC oder Mac® an ein HDMI-Display mithilfe dieses kurzen Kabels

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 3m - 4K 30Hz
MDP2HDMM3MB
Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 3m - 4K 30Hz

Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres mDP-Computers an einen HDMI-Bildschirm mit diesem 3 Meter langen Kabel

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter für UltraBook- mDP 1.2 zu HDMI Konverter
MDP2HD4KS
Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter für UltraBook- mDP 1.2 zu HDMI Konverter

Schließen Sie ein HDMI®-Display an eine Mini DisplayPort®-Videoquelle an

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
MDP2HD4K60S
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihren mDP-Computer an ein HDMI-Display mittels dieses Konverters an, der UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz unterstützt

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt
1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß
MDP2HDMM1MW
1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres Mac® oder PCs direkt an ein HDMI-Display mithilfe dieses kurzen Kabels

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß
MDP2HDMM2MW
2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres Mac® oder PCs direkt an ein HDMI-Display

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 5m - 4K 30Hz
MDP2HDMM5MB
Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 5m - 4K 30Hz

Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres mDP-Computers an einen HDMI-Bildschirm mit diesem 5 Meter langen Kabel

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - mDP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter - Weiß
MDP2HD4KSW
Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - mDP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter - Weiß

Schließen Sie ein HDMI-Display an eine Einzelmodus-Mini DisplayPort-Videoquelle an

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)
MDP2HDMI
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie ein HDMI-Display an einen mit einem Mini-DisplayPort® ausgerüsteten PC oder Mac an.

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß
MDP2HDW
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß

Schließen Sie eine HDMI®-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio
MDP2HDMIUSBA
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio

Verbinden Sie einen HDMI®-Monitor mit einer Mini DisplayPort®-Quelle mit Audio.

92,99 € ohne USt
111,59 € mit USt

Zubehör