StarTech.com

Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort MST Hub - Triple Head mDP/ DP

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

Produkt-ID: MSTMDP123DP

  • Optimieren Sie Ihre Produktivität durch gleichzeitiges Multitasking auf drei verschiedenen Displays
  • Erleben Sie erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz
  • Geben Sie Video auf praktisch jedem Display aus dank Unterstützung für günstige DVI-, HDMI- oder VGA-Videoadapter
Sehen Sie mehr
  • VESA- und DisplayPort-zertifiziert
  • Kompatibel mit mDP1.2-Grafikkarten wie AMD Radeon mit Eyefinity Technology
  • Plug and Play-Installation
154,99 € EUR ohne USt
185,99 € EUR mit USt

Überblick

Dank dieses MST-Hubs können Sie drei DisplayPort-Monitore an Ihren Mini DisplayPort-Computer anschließen. MST funktioniert auf jedem Windows®-Gerät, das DisplayPort 1.2 unterstützt, z. B. Modelle von Lenovo™ ThinkPad® und Microsoft® Surface™. Beim Anschließen an frühere Versionen von DisplayPort, z. B. DP 1.1, dient der MST-Hub als Video-Splitter.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität mit mehreren Monitoren

Die neusten Generationen von Laptops sind mobiler als je zuvor, was leider häufig damit einhergeht, dass weniger Videoausgänge und nur ein kleiner integrierter Bildschirm vorhanden sind. Der MST-Hub löst diese Probleme, indem er die Möglichkeit zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzigen mDP-Anschluss am Computer bietet und so das Multitasking erleichtert. Mithilfe des MST-Hubs können Sie den Desktop auf weitere Monitore erweitern und unabhängige Inhalte auf jedes Display streamen und so das Multitasking erleichtern und die Produktivität steigern - perfekt zum Einrichten einer einfach zu dockenden Hot Desk-Lösung mit einem Peripheriegerätesatz aus kabelloser Tastatur und Maus. Sie können auch dasselbe Bild auf mehrere Displays spiegeln für Fernanzeigeanwendungen wie Digital Signage.

Erhöhen Sie die Produktivität mit mehreren Bildschirmen

Erstaunliche Bildqualität, die nicht die Systemressourcen überfordert

MST-Technologie nutzt die vorhandene Videokarte, um bei Ultra HD 4K-Auflösungen die Systemressourcen zu schonen. 4K wird von den neuesten A/V-Geräten unterstützt und bietet die vierfache Auflösung von 1080p. Zudem ist der MST-Hub für alle hochauflösenden Anwendungen, z. B. Grafikdesign und medizinische Bildgebung, hervorragend geeignet, da der MST-Hub High Definition 1080p ausgeben kann. 

Erweitern Sie Ihre Leistung

Funktioniert mit jedem Monitor, TV oder Projektor

Dank dieses MST-Hubs können Sie separate mDP-Videoadapter nutzen, um HDMI-, VGA- oder DVI-Displays anzuschließen für Kompatibilität mit allen vorhandenen Monitoren. Der Hub ist VESA- und DisplayPort-zertifiziert und unterstützt DP 1.2-fähige Systeme für eine nahtlose Integration in vorhandene Videoausrüstung.

Erweitern Sie Ihre Kompatibilität

Der MSTMDP123DP ist Microsoft-zertifiziert und wurde auf Kompatibilität mit Ihrem Microsoft Surface Pro 3, Surface Pro 4 und Surface Book getestet. Er wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Designed for Microsoft Surface Zertifikats-Logo

Anwendungen

Fügen Sie Ihrem Computer weitere Displays hinzu

Nutzen Sie einen Bildschirm für Referenzdaten wie Websites, während Sie auf dem anderen Bildschirm Inhalte verfassen

Bearbeiten Sie Bilder, Videos oder Audio auf drei Displays in jeder beliebigen Ausrichtung oder Auflösung

Perfekt für Tabellen/Arbeitsblätter auf allen drei Displays ohne Blättern

Genießen Sie Spielumgebungen mit Panoramablick über zwei Displays, und zeigen Sie hilfreiche Codes oder Walkthrough-Daten auf einem dritten Display an

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
Chipset-ID MegaChips - STDP4320
Ports 3
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen Up to 4K
Unterstützte Auflösungen

Hinweis: MST verteilt 21,6 Gbit/s auf alle angeschlossenen Displays. Höhere Auflösungen können die für die verbleibenden Ports verfügbare Bandbreite einschränken. Beachten Sie bitte folgende Hinweise, um die ideale Auflösung für Ihre Konfiguration zu ermitteln.

Durchschnittliche Auflösung Bandbreitenzuweisung

1920 x 1080 (High-Definition 1080p) bei 60 Hz - 22 %
1920 x 1200 bei 60 Hz - 30 %
2560 x 1440 bei 60 Hz - 35 %
2560 x 1600 bei 60 Hz - 38 %
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bei 30 Hz - 38 %

Hinweis: Bei Überschreiten von 100 % wird die Funktionalität eingeschränkt.

Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 3 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis DisplayPort 1.2 mit MST+HBR2-Unterstützung von der GPU ist für eine unabhängige Anzeigeausgabe erforderlich
Bei Verwendung mit einer DisplayPort 1.1-Videokarte dient der MSTMDP123DP als Splitter und spiegelt das Videosignal automatisch auf alle Displays. Es gelten Einschränkungen bei der Auflösung
Bestimmte Grafikadapter verfügen nur über begrenzte MST-Unterstützung und geben nur auf insgesamt drei Displays aus. Wenn mehr als drei Monitore angeschlossen werden, wird der vierte Bildschirm deaktiviert.
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 3A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Eingangsstrom 0.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Stromverbrauch 15
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 78 mm [3.1 in]
Produktgewicht 87 g [3.1 oz]
Produkthöhe 20 mm [0.8 in]
Produktlänge 200 mm [7.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 407 g [14.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini DisplayPort-auf-DisplayPort-MST-Hub
1 - Universal-Netzadapter (NA/EU/GB/AUS)
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Zertifikate

Verwandte Produkte

MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport
MSTMDP122DP
MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von zwei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

105,99 € ohne USt
127,19 € mit USt
MST Hub - Mini DisplayPort auf 4x Displayport
MSTMDP124DP
MST Hub - Mini DisplayPort auf 4x Displayport

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von vier unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

211,99 € ohne USt
254,39 € mit USt
MST-Hub - Mini DisplayPort auf 3xHDMI
MSTMDP123HD
MST-Hub - Mini DisplayPort auf 3xHDMI

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

166,99 € ohne USt
200,39 € mit USt
Multi Stream Transport Hub - DisplayPort­ 1.2 zu Triple Head DP MST Hub
MSTDP123DP
Multi Stream Transport Hub - DisplayPort­ 1.2 zu Triple Head DP MST Hub

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen DP 1.2-Anschluss

154,99 € ohne USt
185,99 € mit USt
MST-Hub - DisplayPort-auf-4xDisplayPort
MSTDP124DP
MST-Hub - DisplayPort-auf-4xDisplayPort

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von vier unabhängigen Displays an einen einzelnen DP 1.2-Anschluss

211,99 € ohne USt
254,39 € mit USt
MST-Hub - DisplayPort-auf-3xHDMI
MSTDP123HD
MST-Hub - DisplayPort-auf-3xHDMI

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen DP 1.2-Anschluss

200,99 € ohne USt
241,19 € mit USt

Zubehör