Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter mit Audio

Produkt-ID: MDP2VGAA

Schließen Sie Ihren Mac oder PC an ein VGA-Display und einen diskreten 3,5-mm-Audioausgang an

Merkmale
  • Fassen Sie VGA- und Audio-Anschlüsse zusammen, um sicherzustellen, dass sie alle zugänglich sind, wenn Sie sie benötigen

  • Ersetzen Sie einen beschädigten oder blockierten Audio-Anschluss, indem Sie Audio direkt über den Adapter anschließen

  • Stellen Sie kristallklare Bildqualität mit Unterstützung für High-Definition-Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p bereit

  • Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
Verfügbar in
32,99 € EUR ohne USt
39,59 € mit USt

ID: MDP2VGAA

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Dieser einzigartige Mini DisplayPort™-auf-VGA-Adapter ist mit einem integrierten Audio-Anschluss ausgestattet, dank dem Sie Mini DisplayPort-fähige Geräte, z. B. ein Microsoft Surface™ Pro 3-Tablet oder einen MacBook Air-Laptop, an ein VGA-Display oder einen VGA-Projektor mit Audio anschließen können.

Führen Sie Präsentationen und Videos vor

Da die meisten Konferenzräume unterschiedlich eingerichtet sind, unterscheidet sich die Länge der Kabel in den jeweiligen Räumen. Nicht bei allen Laptops befinden sich Mini DisplayPort (mDP)- und Audio-Anschlüsse an der selben Seite, was bei Präsentationen recht umständlich sein kann. Es kann zudem bedeuten, dass einige Anschlüsse bei einer Besprechung nicht erreicht werden können.

Dank dieses praktischen Adapters werden Audio- und Video-Anschlüsse auf dieselbe Seite des Laptops gebracht, um sicherzustellen dass alle benötigten Anschlüsse dann zugänglich sind, wenn Sie sie brauchen.

Ersatz für einen beschädigten Audio-Anschluss

Wenn der Audio-Anschluss Ihres Mobilgerätes beschädigt oder durch andere Anschlüsse blockiert ist, stellt dieser praktische Adapter sicher, dass stets alle Anschlüsse, die Sie für Ihre Präsentationen benötigen, zugänglich sind. Indem Sie diesen Adapter für Ihre Audio-Anschlüsse an Ihrem Laptop nutzen, sind Sie auf jede Situation vorbereitet.

Um die Audio-Funktion zu nutzen, müssen Sie den Adapter über einen USB-Anschluss an Ihrem Laptop oder über einen Ladeanschluss an einer USB-Kabeldurchführung mit Strom versorgen. Verbinden Sie einfach ein Micro USB-Kabel mit dem Adapter und dem USB-Anschluss, und Ihnen steht Audio für Ihre Präsentation zur Verfügung.

Schaffen Sie eine aufgeräumte Umgebung

Der Adapter kann auch zum Anschließen des Laptops oder Desktopcomputers an einen Monitor oder Lautsprecher verwendet werden. Der Adapter und angeschlossene Kabel können bequem hinter dem Monitor platziert werden, um eine aufgeräumte Umgebung mit allen Ihren Geräten zu erreichen.

Kommen Sie stets vorbereitet an

Dieser mDP-auf-VGA-Adapter ist sehr mobil dank leichter, platzsparender Bauweise. Er ist das perfekte Zubehör zum Mitführen mit Ihren Mobilgeräten, da er ganz einfach in Ihre Laptoptasche oder in eine andere Tasche passt. Dank der extrem mobilen Bauweise ist dieser Adapter hervorragend für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro geeignet.

Dank ihm sind Sie stets vorbereitet, wenn Sie zu einer Präsentation bei einem potenziellen Kunden eintreffen, außerhalb Schulungen abhalten oder zu einem Treffen mit Kunden reisen.

Der Adapter ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt™ A/E-Port und unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA).

Der MDP2VGAA wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen
  • Schließen Sie einen VGA-Monitor oder -Projektor an ein Mini DisplayPort-fähiges Gerät an, und stellen Sie gleichzeitig Audio für Ihre Videopräsentationen bereit
  • Schließen Sie ein VGA-Display als zweiten Monitor an Ihren mDP-Laptop an
  • Führen Sie den Adapter unterwegs mit, um jeden VGA-Monitor oder -Projektor anzuschließen
  • Erscheinen Sie im Konferenzraum mit einem Mini DisplayPort-Laptop oder Tablet, und präsentieren Sie sofort
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
Konvertertyp Aktiv
Leistung
Audiospezifikationen 2-Kanal-Stereo (3,5 mm)
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1200 / 1080p (output)
Max. Digitalauflösungen 1920x1200 / 1080p (input)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker Input
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Output
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Micro-B (5-polig) Buchse Input
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 40%~50%relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 44 mm [1.7 in]
Produktgewicht 40 g [1.4 oz]
Produkthöhe 16 mm [0.6 in]
Produktlänge 305 mm [12 in]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 58 g [2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter
1 - 0,25-m-Micro USB-Kabel
mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (Stecker/Buchse) 1920x1200 - Weiß
MDP2VGAW

mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (Stecker/Buchse) 1920x1200 - Weiß

Schließen Sie eine VGA-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt

Mini DisplayPort auf DVI Adapter Konverter - Weiß
MDP2DVIW

Mini DisplayPort auf DVI Adapter Konverter - Weiß

Schließen Sie eine DVI-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß
MDP2HDW

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß

Schließen Sie eine HDMI®-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt

DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2VGA2

DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie einen VGA-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt

Micro USB Kabel & Adapter (1)

90cm USB 2.0 Kabel - USB-A auf Micro B - Stecker/Stecker
UUSBHAUB3

90cm USB 2.0 Kabel - USB-A auf Micro B - Stecker/Stecker

Zum Laden und Synchronisieren von Mobilgeräten mit Micro USB.

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt

Audio Kabel und Adapter (1)

90cm 3,5mm Klinke auf Cinch Audiokabel - St/St
MU3MMRCA

90cm 3,5mm Klinke auf Cinch Audiokabel - St/St

Schließen Sie Ihren Computer oder Audioplayer an ein RCA-Audiogerät an

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.