StarTech.com

Mini DisplayPort auf DVI Adapter Konverter -Mini DP auf DVI-I - 1920x1200

Schließen Sie ein DVI-Display an eine Mini DisplayPort-Videoquelle an

Produkt-ID: MDP2DVI3

  • Einfach zu verwendender Kabeladapter, keine Software notwendig
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA) und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
  • Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können
16,99 € EUR ohne USt
20,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Mit dem Mini DisplayPort®-auf-DVI-Adapter MDP2DVI3 können Sie Ihre Mini DisplayPort-Videoquelle (Desktop-PC, Laptop usw.) an einen DVI-Monitor, Projektor oder Display anschließen und so die Kosten für eine Aufrüstung auf einen Mini DisplayPort-fähigen Monitor vermeiden.

Der Adapter ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel, unterstützt bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-Over-Thunderbolt™-E/A-Port Display- oder Projektorauflösungen von bis zu 1920x1200 (WUXGA) und entspricht HDCP-Standards.

MDP2DVI3 ist ein passiver Adapter, der einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI®-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Der einfach zu verwendende Konverter macht den Mini DisplayPort-Ausgang abwärts kompatibel mit Ihrem bestehenden DVI-Display oder -Projektor.
  • Sparen Sie Zeit mit einer einfachen Plug-and-Play-Lösung. Keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich

Anwendungen

Schließen Sie Ihren vorhandenen DVI-Monitor an ein Mini DisplayPort-Ausgabegerät an

Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adapter
Audio Nein
AV-Ausgang DVI
AV-Eingang DisplayPort
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1920x1200 / 1080p
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-I (29-polig) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen DP++ (DisplayPort++)-Port von Videokarte oder Videoquelle für DVI- und HDMI®-Signal-Passthrough erforderlich
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 13 cm [5.1 in]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 26.5 g [0.9 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 185 mm [7.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 51 g [1.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini-DisplayPort®-auf-DVI-Adapter

Zertifikate

Verwandte Produkte

Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)
MDP2DVI
Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
Aktiver Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Koverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200
MDP2DVIS
Aktiver Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Koverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
Mini DisplayPort auf DVI Adapter Konverter - Weiß
MDP2DVIW
Mini DisplayPort auf DVI Adapter Konverter - Weiß

Schließen Sie eine DVI-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
Mini DisplayPort auf DVI 1,8m Kabel (Stecker/Stecker) - 1920x1200 HDTV bis 1080
MDP2DVIMM6
Mini DisplayPort auf DVI 1,8m Kabel (Stecker/Stecker) - 1920x1200 HDTV bis 1080

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit Mini-DisplayPort über ein einziges Kabel.

33,99 € ohne USt
40,79 € mit USt
Mini DisplayPort auf DVI Dual Link Aktiv Adapter mit Stromversorgung über USB
MDP2DVID
Mini DisplayPort auf DVI Dual Link Aktiv Adapter mit Stromversorgung über USB

Verbinden Sie Ihre Mini DisplayPort-Videoquelle mit einem DVI-D-Monitor.

154,99 € ohne USt
185,99 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
MDP2DVIMM6BS
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder MAC an ein DVI-Display an

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM6B
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine Entfernung von 1,8 m - Schwarz

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
91cm Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
MDP2DVIMM3BS
91cm Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapter

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
90cm Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM3B
90cm Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine kurze Entfernung von 1 m mit ordentlicher Installation - Schwarz

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
3m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM10B
3m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine größere Entfernung von 3 m - Schwarz

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
3m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM10W
3m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine größere Entfernung von 3 m - Weiß

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß
MDP2DVIMM6WS
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß

Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder MAC an ein DVI-Display an

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM6W
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine Entfernung von 1,8 m - Weiß

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
90cm Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM3W
90cm Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine kurze Entfernung von 1 m mit ordentlicher Installation - Weiß

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
91cm Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß
MDP2DVIMM3WS
91cm Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß

Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapter

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
mDP auf DVI Konnektivitäts Kit - Aktives Mini DisplayPort zu HDMI Konverter mit 1,8m HDMI auf DVI Kabel
MDPHDDVIKIT
mDP auf DVI Konnektivitäts Kit - Aktives Mini DisplayPort zu HDMI Konverter mit 1,8m HDMI auf DVI Kabel

Schließen Sie mithilfe dieses zweiteiligen Sets Ihren mDP-Computer direkt an ein DVI-Display an

42,99 € ohne USt
51,59 € mit USt

Zubehör