StarTech.com

Mini DisplayPort 1.2 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200

Schließen Sie einen Mini DisplayPort 1.2-fähigen PC oder Mac® an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

Produkt-ID: MDP2VGA2

  • Unterstützt Display-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200/1080p
  • Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können
  • Plug and Play-Installation
  • Kompatibel mit DisplayPort 1.2
26,99 € EUR ohne USt
32,39 € EUR mit USt

Überblick

Mit dem Mini DisplayPort-auf-VGA-Konverter MDP2VGA2 können Sie eine Mini DisplayPort-Videoquelle (Laptop, Macbook®, Ultrabook usw.) an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen. So sparen Sie die Kosten für die Aufrüstung auf ein Mini DisplayPort-kompatibles Display. Der mDP-Adapter ist das perfekte Zubehör für Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 oder Surface Book.

Mit geringem Platzbedarf und ohne externen Stromadapter gewährleistet dieser mDP-auf-VGA-Adapter maximale Mobilität. Damit ist er ein ideales Laptop-Zubehör.

Der Adapter ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel und unterstützt bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt-/E/A-Port Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA).

Der MDP2VGA2 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Sparen Sie Kosten für die Aufrüstung, indem Sie den Mini DisplayPort-Computer an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen
  • Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und ohne externen Stromadapter

Anwendungen

Verwendung mit Single Mode Mini DisplayPort-Videoausgängen, die keine Multi Mode DP++-Signale ausgeben können, z. B. ATI® Eyefinity-Videokarten

Eine ideale Lösung, um z. B. einen VGA-Monitor als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

Schließen Sie Ihr VGA-Display (Monitor, Projektor) direkt an ein Mini DisplayPort 1.2-Ausgabegerät an

Zur Ausgabe von VGA-Video von Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 oder Surface Pro 2

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adapter
Audio Nein
AV-Ausgang VGA
AV-Eingang DisplayPort
Chipset-ID Analogix - ANX9833
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1200 / 1080p (output)
Max. Digitalauflösungen 1920x1200 / 1080p (input)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 180 mm [7.1 in]
Produktbreite 35 mm [1.4 in]
Produktgewicht 27 g [1 oz]
Produkthöhe 8 mm [0.3 in]
Produktlänge 220 mm [8.7 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 36 g [1.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini DisplayPort 1.2-auf-VGA-Adapter

Zertifikate

Verwandte Produkte

Mini DisplayPort auf VGA Adapter  - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200
MDP2VGA
Mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem Computer mit Mini DisplayPort

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (Stecker/Buchse) 1920x1200 - Weiß
MDP2VGAW
mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (Stecker/Buchse) 1920x1200 - Weiß

Schließen Sie eine VGA-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt
Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter mit Audio
MDP2VGAA
Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter mit Audio

Schließen Sie Ihren Mac oder PC an ein VGA-Display und einen diskreten 3,5-mm-Audioausgang an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - Stecker/Stecker
MDP2VGAMM6
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - Stecker/Stecker

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem PC mit Mini-DisplayPort über ein einziges Kabel

46,99 € ohne USt
56,39 € mit USt
91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz
MDP2VGAMM3B
91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 91 cm langen schwarzen Kabel an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor/-Projektor an

33,99 € ohne USt
40,79 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz
MDP2VGAMM6B
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 1,8 m langen schwarzen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz
MDP2VGAMM10B
3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 3 m langen schwarzen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
4,5m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz
MDP2VGAMM15B
4,5m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 4,5 m langen schwarzen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
2m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
MDP2VGAAMM2M
2m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio

Schließen Sie Audio und Video von Ihrem Mini DisplayPort-PC oder -Mac direkt an einen Monitor an

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
3m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
MDP2VGAAMM3M
3m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio

Schließen Sie Audio und Video vom Mac oder PC direkt an einen Monitor an

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
MDP2VGAMM3W
91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 91 cm langen weißen Kabel an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor/-Projektor an

33,99 € ohne USt
40,79 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
MDP2VGAMM6W
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 1,8 m langen weißen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
MDP2VGAMM10W
3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 3 m langen weißen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
4,5m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
MDP2VGAMM15W
4,5m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 4,5 m langen weißen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt

Zubehör