StarTech.com

Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K

Führen Sie diesen kompakten Konverter auf Reisen mit Ihrem Laptop mit, um praktisch jeden Monitor, jedes TV-Gerät oder jeden Projektor anzuschließen

Produkt-ID: MDPVGDVHD4K

  • 3-in-1-Adapter - mDP auf VGA, mDP auf DVI und mDP auf HDMI
  • Maximale Mobilität mit integriertem magnetischem Kabelführungssystem
  • Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD 4K
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit mDP Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können
  • VESA-zertifiziert
  • Plug and Play-Installation
  • Geringer Platzbedarf
  • Geringes Gewicht
82,99 € EUR ohne USt
99,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Dieser 3-in-1-Reiseadapter ist eine mobile Lösung zum Anschließen eines Mini DisplayPort-Computers an ein VGA-, DVI- oder HDMI®-Display.

Der Adapter ist VESA-zertifiziert, um Kompatibilität mit Ihrem mDP-Computer zu gewährleisten.

Elegante Konnektivität für MacBook Pro und MacBook Air

Dieser Reiseadapter wurde mit einem stabilen Aluminiumgehäuse ausgestattet und bietet ein rein weißes integriertes Mini DisplayPort-Kabel. Während der Adapter hervorragend aussieht und gut mit jedem mDP-Gerät funktioniert, wurde er entwickelt, um zu Ihrem MacBook Air oder MacBook Pro zu passen.

All-in-One-Video-Konnektivität für Reisen

Statt Ihre Laptoptasche mit verschiedenen Konvertern für verschiedene Displays zu füllen, bietet dieser 3-in-1-Adapter alle Videoausgänge, die Sie benötigen. Dank der VGA-, DVI- und HDMI-Ausgänge ermöglicht dieser Adapter eine Verbindung zwischen dem Mini DisplayPort-Anschluss des Laptops und jedem Display in Konferenzraum oder Klassenraum, ohne dass ein separater Adapter für jeden Displaytyp benötigt wird.

Dank der Unterstützung für mehrere Videoausgänge und einer leichten Bauweise mit geringem Platzbedarf, ist dieser Adapter die ideale Plug-and-Play-Lösung für Reisen oder BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.

Innovatives, integriertes Kabelführungssystem

Der Adapter ist mit einem integrierten magnetischen Verschluss für die Kabelführung ausgestattet. Der Magnet führt das Breakout-Kabel für eine schnelle und sichere Aufbewahrung beim Reisen, sodass gewährleistet ist, dass der Adapter ordentlich in der Reisetasche aufbewahrt wird.

Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für Ultra HD 4K

Der HDMI-Ausgang an diesem Adapter unterstützt Ultra HD-4K-Auflösungen und bietet das Vierfache der Bildqualität von High Definition 1080p. Der HDMI-Ausgang ist auch abwärts kompatibel mit geringeren Auflösungen, z. B. 1080p und 720p, sodass der Adapter auch für ältere Videogeräte geeignet ist. Die VGA- und DVI-Ausgänge unterstützen auch eine maximale High Definition-Auflösung von bis zu 1920 x 1200, sodass Sie weiterhin hervorragende Videoqualität genießen können.

Der Reiseadapter ist kompatibel mit mDP Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können.

Der MDPVGDVHD4K wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

Führen Sie den Adapter unterwegs mit, um praktisch jedes Display anzuschließen.

Schließen Sie im Büro ein BYOD-MacBook Pro oder MacBook Air an ein bereitgestelltes VGA-, DVI- oder HDMI-Display an

Schließen Sie ein VGA-, DVI- oder HDMI-Display als Zweitmonitor an Ihren Mini DisplayPort-Laptop an

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Adapterstil Adapter
Audio Ja
AV-Ausgang DVI
HDMI
VGA
AV-Eingang Mini-DisplayPort
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Der Videoadapter unterstützt nur jeweils einen Videoausgang gleichzeitig. Wenn mehrere Anschlüsse hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.
Audiospezifikationen HDMI-Ausgang - 7.1 Surround-Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920 x 1200
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160
Unterstützte Auflösungen HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Video Revision DisplayPort 1.2
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
1 - DVI-D (25-polig) Buchse Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der HDMI-Port ist ein passiver Anschluss.
Der DVI-D ist ein passiver Anschluss.
Der VGA-Port ist ein aktiver Anschluss.
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 40%-50%relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Akzentfarbe Weiß
Farbe Silber
Kabellänge 110 mm [4.3 in]
Produktbreite 55 mm [2.2 in]
Produktgewicht 121 g [4.3 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 103 mm [4.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 179 g [6.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Reise-A/V-Adapter

Zertifikate

Verwandte Produkte

3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter
MDP2VGDVHD
3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter
MDP2HDVGA
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI- oder VGA-Display an

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter - Weiß
MDP2HDVGAW
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter - Weiß

Schließen Sie Ihren Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI- oder VGA-Display an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600
MDP2DPDVHD
Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600

Schließen Sie Ihre Mini DisplayPort®-Geräte mit diesem kompakten All-in-one-Adapter an ein DisplayPort®-, HDMI®- oder DVI-Display an.

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - mDP Konverter für MacBook - Weiß
MDP2VGDVHDW
Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - mDP Konverter für MacBook - Weiß

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt
3-in1 DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz
DP2VGDVHD
3-in1 DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz

Schließen Sie einen DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt
Reise A/V Adapter: 2-in-1 DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter
DP2HDVGA
Reise A/V Adapter: 2-in-1 DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter

Schließen Sie Ihr DisplayPort-fähiges PC-System an ein HDMI- oder VGA-Display an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio
MDP2HDMIUSBA
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio

Verbinden Sie einen HDMI®-Monitor mit einer Mini DisplayPort®-Quelle mit Audio.

92,99 € ohne USt
111,59 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß
MDP2HDW
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß

Schließen Sie eine HDMI®-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
Mini DisplayPort auf VGA Adapter  - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200
MDP2VGA
Mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem Computer mit Mini DisplayPort

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (Stecker/Buchse) 1920x1200 - Weiß
MDP2VGAW
mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (Stecker/Buchse) 1920x1200 - Weiß

Schließen Sie eine VGA-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt

Zubehör