StarTech.com

Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 5m - 4K 30Hz

Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres mDP-Computers an einen HDMI-Bildschirm mit diesem 5 Meter langen Kabel

Produkt-ID: MDP2HDMM5MB

  • Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz
  • Reduzieren Sie Kabelsalat mit einem 5 m-Adapterkabel
  • Vermeiden Sie den Aufwand durch Konverter, die zusätzliche Kabel und Netzadapter benötigen, indem Sie diesen betriebsfertigen Kabeladapter nutzen
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt HDMI 4K bei 30 Hz
  • Plug and Play-Installation
  • Kein Netzadapter erforderlich
34,99 € EUR ohne USt
41,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang Mini-DisplayPort
Industrienormen DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Max. Kabellänge 5000 mm [196.9 in]
Unterstützte Auflösungen 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker Output
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10%-85%
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Produktgewicht 209.7 g [7.4 oz]
Produktlänge 5003 mm [197 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 216 g [7.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - mDP-auf-HDMI-Adapterkabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
MDP2HDMM1MB
1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Unordnung durch direktes Anschließen Ihres PC oder Mac® an ein HDMI-Display mithilfe dieses kurzen Kabels

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
MDP2HDMM2MB
2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs oder Mac® direkt an ein HDMI-Display

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 3m - 4K 30Hz
MDP2HDMM3MB
Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 3m - 4K 30Hz

Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres mDP-Computers an einen HDMI-Bildschirm mit diesem 3 Meter langen Kabel

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 5m - 4K 30Hz
MDP2HDMM5MB
Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 5m - 4K 30Hz

Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres mDP-Computers an einen HDMI-Bildschirm mit diesem 5 Meter langen Kabel

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß
MDP2HDMM1MW
1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres Mac® oder PCs direkt an ein HDMI-Display mithilfe dieses kurzen Kabels

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß
MDP2HDMM2MW
2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres Mac® oder PCs direkt an ein HDMI-Display

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt