Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Wireless IR-Fernbedienungsverlängerung - Infrarot Extender / Verlängerung bis zu 100m

Produkt-ID: IREXT2

Verlängert IR-Fernbedienungssignale drahtlos um bis zu 100 Meter

Merkmale
  • IR-Signalerweiterung bis zu 100 m

  • Kompatibel mit einem IR-fähigen Gerät

  • Kit enthält sowohl Extender als auch Empfänger

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
65,99 € EUR ohne USt
79,19 € mit USt

ID: IREXT2

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit dem Wireless IR-Extender Kit IREXT2 können Sie ein Infrarotsignal von einer Fernbedienung bis zu 100 m verlängern.

Der Fernbedienungs-Extender verwendet eine Funkfrequenz, die durch Wände, Türen und um Ecken herum funktioniert, sodass Sie Ihre A/V-Geräte aus größeren Entfernungen oder sogar aus einem anderen Raum bedienen können. So wird Konfigurationsvielfalt für Anwendungen über mehrere Räume oder im Freien ermöglicht ohne dass Sie sich in die Reichweite Ihrer fernbedienten Geräte begeben müssen.

Der Fernbedienungs-Extender besteht aus zwei Einheiten: ein lokaler IR-Fernbedienungs-Extender, der das eingehende IR-Signal von der Fernbedienung aufnimmt und drahtlos an den IR-Fernbedienungsempfänger in der Nähe des bedienten Geräts überträgt.

Der IREXT2 Infrarot Extender wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Zuverlässige, weitreichende Wireless IR-Erweiterung, selbst durch Wände hindurch
Anwendungen
  • Steuern Sie IR-fähige Verbraucherelektronikgeräte (z. B. DVD-Player, Satellitenempfänger, Kabelempfänger) aus einem anderen Raum
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Kabel Drahtlos
Ports 1
Leistung
Frequenz 433.92 MHz +/-1 MHz
Frequenzbereich IR: 30-60kHz
Max. Entfernung 100 m / 330 ft
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 0.2A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 0.3A
Mit Stromadapter 2 AC-Adapter im Lieferumfang
Steckertyp M
Stromverbrauch 2.4
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 43°C (32°F to 109°F)
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 67 mm [2.6 in]
Produktgewicht 65 g [2.3 oz]
Produkthöhe 35.3 mm [1.4 in]
Produktlänge 95 mm [3.7 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.5 kg [1.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - IREXT-Sender
1 - IREXT-Receiver
1 - IR-Extender-Sonde
2 - Netzadapter
1 - Anleitung
12V 1,5A DC Universal-Netzgerät
IM12D1500P

12V 1,5A DC Universal-Netzgerät

Ersetzen Sie Ihr 12-V-DC-Stromkabel (1,5 A) durch eine zuverlässige Verbindung

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt

DC Netzteil - 12 Volt, 2 Ampere
SVA12M2NEUA

DC Netzteil - 12 Volt, 2 Ampere

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt

Netzteil - 12V, 5A
SVA12M5NA

Netzteil - 12V, 5A

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

80,99 € ohne USt
97,19 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.