StarTech.com

S-Video über Cat 5 Extender bis zu 200m

Verlängern Sie ein S-Videosignal um bis zu 200 Meter über ein Cat5 Kabel.

Produkt-ID: SVIDUTPEXT

  • Erweitern Sie die Reichweite Ihres Videosignals über Cat 5-Kabel auf 200 m.
  • Installation ist ein Kinderspiel, da weder Software noch Netzteil erforderlich ist.
  • Geeignet für abgeschirmte Twisted Pair (STP) und nicht abgeschirmte Twisted Pair (UTP) Cat5-Kabel
Sehen Sie mehr
  • Mit Montageset für Wandinstallation
  • Mit zwei 20 cm langen S-Video-Kabeln für schnelle Einrichtung und Platzierung des Extenders direkt neben der Quelle und dem Display
92,99 € EUR ohne USt
111,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nein
Kabel Cat5 UTP oder höher
Ports 1
Reihenschaltung Nein
Leistung
Max. Analogauflösungen 480i/480p
Max. Entfernung 200 m / 660 ft
Unterstützte Auflösungen 480i/480p
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - RJ-45 Buchse
1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) Stecker
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - RJ-45 Buchse
1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) Stecker
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 25 mm [1 in]
Produktgewicht 80 g [2.8 oz]
Produkthöhe 2.2 cm [0.9 in]
Produktlänge 69 mm [2.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10.9 cm [4.3 in]
Package Length 11.6 cm [4.6 in]
Package Width 39 mm [1.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - S-Video-über-Cat5-Extender (lokal und remote)
1 - Anleitung

Zertifikate