StarTech.com

Wireless HDMI Transmitter and Receiver Kit - 656 ft. - 1080p

HDMI® über Wireless Extender | LPCM 5.1 / 7.1 Audio-Unterstützung | Geringe Latenzzeit

Produkt-ID: ST121WHDLR

  • Erreichen Sie eine kabellose HDMI-Erweiterung mit großer Reichweite bei Entfernungen von bis zu 200 m.
  • Kein Kabelsalat, keine Installationskosten, keine Einbußen bei der Bildqualität
  • Komfortable Komplettlösung mit integriertem Wireless-Sender und -Empfänger
Sehen Sie mehr
  • Erleben und genießen Sie Full HD mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 1920 x 1080 (1080p)
  • Problemlose Einrichtung, ohne Software oder Treiber installieren zu müssen
545,99 € EUR ohne USt
655,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Ja
Kabel Drahtlos
Ports 1
Reihenschaltung Nein
Leistung
Frequenz 5GHz
Max. Digitalauflösungen 1920 x 1080 @ 60Hz (1080p)
Max. Entfernung 200 m / 660 ft
Unterstützte Auflösungen Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p

Standard: VGA (640X480), SVGA (800X600), XGA (1024X768), SXGA (1280X1024)
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - HDMI (19-polig) Buchse Input
1 - IrDA (Infrarot, SIR/FIR) Output
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
1 - IrDA (Infrarot, SIR/FIR) Input
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Video-Link
2 - Netzwerk-Link
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 25%-60%
Lagertemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 64 mm [2.5 in]
Produktgewicht 236 g [8.3 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 11 cm [4.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 26 cm [10.2 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.1 kg [2.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-über-Wireless-Sender
1 - HDMI-über-Wireless-Empfänger
1 - IR-Blaster, 1 m
1 - IR-Empfänger, 1 m
1 - HDMI-Kabel, 1,5 m
2 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK)
2 - Montagematerial
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

Wireless HDMI Extender - 1080p
ST121WHD2
Wireless HDMI Extender - 1080p

Erweitern Sie kabellos ein HDMI-Signal bis zu 50 m mit dem zusätzlichen Vorteil einer IR-Erweiterung für die Fernbedienung Ihrer Videoquelle

489,99 € ohne USt
587,99 € mit USt

Zubehör