StarTech.com

4-Port-VGA-über-CAT5-Videoextender - 150 m

Erweitern und verteilen Sie ein VGA-Signal über ein Cat5-Kabel auf bis zu 4 Bildschirme.

Produkt-ID: ST1214T

215,99 € EUR ohne USt
259,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nein
Kabel Cat5 UTP oder höher
Ports 4
Reihenschaltung Ja
Leistung
Max. Analogauflösungen 1600x1200 @ 150ft(50m)
1280x1024 @ 300ft(100m)
1024x768 @ 500ft(150m)
Max. Entfernung 150 m / 500 ft
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
4 - RJ-45 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Ein ST121R-Empfängergerät pro angeschlossenes Display
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 0.6A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 7.2
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 63.9 mm [2.5 in]
Produktgewicht 201 g [7.1 oz]
Produkthöhe 20.6 mm [0.8 in]
Produktlänge 103 mm [4.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 529 g [18.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - VGA-Extender - Sender
4 - Gummifüße
1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port VGA über Cat5 Video Extender / Transmitter
ST1212T
2 Port VGA über Cat5 Video Extender / Transmitter

Übertragen und verlängern Sie ein VGA-Signal über ein Cat5-Kabel, um es auf bis zu zwei Bildschirmen darzustellen

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt
8 Port VGA Video Extender über Cat 5 bis zu 150m
ST1218T
8 Port VGA Video Extender über Cat 5 bis zu 150m

Erweitern und verteilen Sie ein VGA-Signal über ein Cat5-Kabel auf bis zu 8 Bildschirme.

339,99 € ohne USt
407,99 € mit USt

Zubehör