StarTech.com

8 Port VGA Video Extender über Cat 5 bis zu 150m

Erweitern und verteilen Sie ein VGA-Signal über ein Cat5-Kabel auf bis zu 8 Bildschirme.

Produkt-ID: ST1218T

  • Besteht aus 1 Basiseinheit zum Verteilen von 8 Ports über Cat 5 und zwei VGA-Ports für lokale Displays
  • Erweitert die Reichweite von VGA Video um bis zu 150 m
  • Unterstützt Kaskadieren mehrerer Sender
Sehen Sie mehr
  • Bietet kristallklare Bildqualität
  • Reine Hardwarekonstruktion ohne Software- oder Treiberinstallation
  • Kompatibel mit dem Zwischenverstärker ST121EXT für weitere Erweiterung
339,99 € EUR ohne USt
407,99 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Der 8-Port-VGA Video-Extender über Cat 5 ST1218T wurde zur Verwendung mit unserer Produktreihe ST121 VGA-über-Cat 5-Erweiterung entwickelt und ermöglicht komfortable VGA-Videoübertragung über standardmäßige Cat 5-Kabel (oder höhere) in Entfernungen von bis zu 150 m. Der ST1218T besteht nur aus einem Sender und benötigt pro anzuschließendem Display eine Empfängereinheit (ST121R). Für zusätzliche Vielseitigkeit kann der VGA-über-Cat 5-Zwischenverstärker (ST121EXT) zum Erweitern der Entfernung zwischen dem Sender und dem Empfänger um weitere 150 m auf eine Gesamtentfernung von 300 m verwendet werden. Dementsprechend können bis zu 3 Zwischenverstärker zwischen Sender und Empfänger verwendet werden, sodass Sie an jedem Zwischenverstärker Monitore anschließen können und trotzdem die Gesamtentfernung weiter erweitern können. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Dank Erweiterung über Cat 5 können Sie die vorhandenen Ethernet-Infrastrukturkabel zur Erweiterung der Reichweite von VGA Video verwenden.
  • Dank reinem Hardwaredesign ohne Software und Treiber sind Installation und Einrichtung ganz einfach.
  • Unterstützung für kaskadierende mehrere Sender und die Verwendung von Zwischenverstärkern für zusätzliche Entfernung sorgen für ein skalierbares System für VGA-Verteilung.

Anwendungen

Verwenden Sie eine Kombination aus Zwischenverstärkern oder Empfängern zum einfachen Hinzufügen weiterer Displays zu Ihrer Digital Signage-Anwendung.

Platzieren Sie die Displays an die beste Stelle, und installieren Sie die Systemgeräte anderswo in einer sauberen und sicheren Umgebung.

Ideal für Digital Signage-Anwendungen in den Sektoren Finanzen, Bildung und Unternehmen für die Bereitstellung aktueller spannender Inhalte

Erweitern Sie die Reichweite Ihrer Werbeinhalte in Sälen, auf Messen und im Einzelhandel

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nein
Kabel Cat5 UTP oder höher
Ports 8
Reihenschaltung Ja
Leistung
Max. Entfernung 150 m / 500 ft
Unterstützte Auflösungen 1600x1200 @ 150ft(50m)
1280x1024 @ 300ft(100m)
1024x768 @ 500ft(150m)
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
8 - RJ-45 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Ein Empfängergerät (ST121R) pro angeschlossenes Display
Strom
Ausgangsspannung 9 DC
Ausgangsstrom 0.6A
Eingangsspannung 115V AC
Eingangsstrom 0.5A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 5.4
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.8 kg [1.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 8-Port-VGA-Sender
1 - Netzadapter
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port VGA über Cat5 Video Extender / Transmitter
ST1212T
2 Port VGA über Cat5 Video Extender / Transmitter

Übertragen und verlängern Sie ein VGA-Signal über ein Cat5-Kabel, um es auf bis zu zwei Bildschirmen darzustellen

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt
4-Port-VGA-über-CAT5-Videoextender - 150 m
ST1214T
4-Port-VGA-über-CAT5-Videoextender - 150 m

Erweitern und verteilen Sie ein VGA-Signal über ein Cat5-Kabel auf bis zu 4 Bildschirme.

215,99 € ohne USt
259,19 € mit USt

Zubehör