StarTech.com

HDMI, DisplayPort oder Mini DisplayPort auf HDMI Konverter - 2m

Schließen Sie Ihren HDMI-, DisplayPort- oder Mini DisplayPort-Laptop an ein HDMI-Display oder -Projektor an

Produkt-ID: DPMDPHD2HD

  • Vermeiden Sie die Mühe der Nutzung mehrerer Adapter in einem einzigen Konferenzraum oder Klassenraum
  • Seien Sie auf alle Präsentationen und die verschiedenen Benutzeranforderungen vorbereitet
  • Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz
154,99 € EUR ohne USt
185,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Kabel-Adapter
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang DisplayPort
Mini-DisplayPort
HDMI
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker
1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Micro-B (5-polig) Buchse
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 5% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 60 mm [2.4 in]
Produktgewicht 225 g [7.9 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.3 cm [4.8 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 483 g [17 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m DP, mDP oder HDMI-auf-HDMI-Konverterkabel
1 - 2 m Micro USB-Kabel - USB A auf Micro B
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör