StarTech.com

Kabelmanagement Box für Konferenztische - Konferenzraum AV - Konferenztisch Konnektivitätsbox

Vermeiden Sie Unordnung auf Ihrem Tisch oder Podium, indem Sie Kabel sortieren und in dieser Kabelmanagementbox für Konferenztische unterbringen.

Produkt-ID: BOX4CABLE

  • Versteckte Tischmontage, verbirgt den Kabelsalat auf Ihrem Konferenztisch
  • Praktische, aufgeräumte Methode, um Ihre Gerätekabel zentral an einem Konferenztisch oder Rednerpult unterzubringen
  • Schlankes Design mit Installation im Tisch
  • Versteckbare Blende
169,99 € EUR ohne USt
203,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nein
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Kabel mit Ferriten können die Beweglichkeit der Kabel im Kabelloch einschränken. Werden Ferritkabel benötigt, empfehlen wir die Verwendung von Kabel mit Ferriten, die möglichst nah am Steckverbinder liegen.
Umwelt
Betriebstemperatur 15°C to 35°C (59°F to 95°F)
Feuchtigkeit 10 % ~ 70 % RH
Lagertemperatur 15°C to 65°C (59°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Steel and Aluminum
Produktbreite 147 mm [5.8 in]
Produktgewicht 836 g [29.5 oz]
Produkthöhe 91 mm [3.6 in]
Produktlänge 147 mm [5.8 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 1.1 kg [2.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Kabel-Zugangsbox
2 - Montageklammern mit Schrauben und Muttern
4 - Große Nylonbuchsen mit Spalt
7 - Kleine Nylonbuchsen mit Spalt
1 - Gestanzte Außenlinie
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

Konferenztisch Tischanschlussfeld - HDMI / VGA / Mini DisplayPort auf HDMI mit Schnelllade USB Port
BOX4HDECP
Konferenztisch Tischanschlussfeld - HDMI / VGA / Mini DisplayPort auf HDMI mit Schnelllade USB Port

Installieren Sie diese AV-Konnektivitätsblende in einem Konferenztisch, und schließen Sie den Bildschirm von jedem Laptop mit HDMI, VGA oder mDP aus an ein HDMI-Display an

418,99 € ohne USt
502,79 € mit USt

Zubehör