Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comS-Video oder Composite auf HDMI Konverter mit Audio - 720p - NTSC und PAL
Analog Audio HDMI Konverter| Mac & Windows® | On-Screen Display
Produkt-ID: VID2HDCON2
- Konvertieren und skalieren Sie S-Video- und analoge Composite-Eingänge hoch zu einer HDMI-Videoausgabe
- Mit Bildschirmanzeige zur problemlosen Festlegung der Einstellungen
- Unterstützt Standard-HD-Auflösungen bis zu 720p
- Bietet ein reines Hardwaredesign, keine Software-Installation erforderlich
- Video-Hochskalierer akzeptiert NTSC- oder PAL-Eingang
Mit diesem S-Video- oder Composite- auf HDMI®-Konverter mit Audiofunktion können Sie ein S-Video- oder analoges Composite-Gerät sowie RCA L/R-Audio an Ihren HDMI-Monitor oder -Fernseher anschließen.
Problemlose Einrichtung und einfache Verwendung
Dieser kompakte S-Video-oder-Composit-auf-HDMI-Konverter verfügt über ein Bildschirmanzeige-Menü und praktische Auswahlschalter zur einfachen Konfiguration und lässt sich zudem einfach und schnell installieren - für eine kinderleichte Plug-and-Play-Installation.
Sparen Sie Geld bei der Aktualisierung
Dieser HDMI-Hochskalierer funktioniert sowohl mit NTSC- als auch mit PAL-Systemen und unterstützt Ausgabeauflösungen von bis zu 720p, sodass er sich nahtlos in nahezu jeden Bildschirm integrieren lässt.
Mit diesem Analog-zu-HDMI-Konverter können Sie Ihre bestehenden Geräte (Videokamera, DVD-Player usw.) weiterhin mit Ihrem HDMI-Display oder -Monitor verwenden und sparen sich so die Kosten, die mit einer Aufrüstung Ihrer Geräte verbunden wären. Perfekt geeignet für Besprechungsräume, medizinische Bildgebungen und zum Ansehen alter Videos auf Ihrem HD-Display oder -Fernseher.
Audiounterstützung
Diese AV-Konverterbox (Audio und Video) verfügt über eine integrierte RCA L/R-Audioverbindung, die die Audio- und Videoeingänge zu einer gemeinsamen HDMI-Ausgabe kombiniert, sodass Sie kein separates Audiokabel mehr an das Zieldisplay anschließen müssen.
Das Modell VID2HDCON2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Anwendungen
- Spielen Sie Videos von einer alten Spielkonsole, Ihrem DVD-Player oder VCR auf einem HDMI-Display oder Fernseher ab
- Passen Sie VHS-Videos im Klassenzimmer an neuere HD-Fernseher an
- Konvertieren Sie die Signale von älteren medizinischen Anzeigeinstrumenten, um sie auf Computermonitoren anzuzeigen.
- Zeigen Sie Camcorder-Ausgaben auf Fernsehern oder Monitoren mit HDMI-Eingang an
- Überwachen Sie Überwachungskameras mit analogem Composite-Signal über HDMI-Monitore oder -Fernseher
- Zur Verwendung in Besprechungsräumen, um alte Videogeräte mit neuen Projektoren zu verbinden
Produktnummern
UPC Code
065030882620
Technische Spezifikationen
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Aktiv | |
Audio | Ja | |
AV-Ausgang | HDMI | |
AV-Eingang | Audio RCA | |
Composite | ||
S-Video | ||
Industrienormen | NTSC 3.58 und PAL | |
Leistung | ||
Unterstützte Auflösungen | HDMI: 1280x720 (720p) / 60Hz | |
Steckverbinder | ||
Steckverbindertyp(en) | 1 - Composite Video (1 x RCA) Buchse Input | |
1 - HDMI (19-polig) Buchse Output | ||
1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) Buchse Input | ||
2 - RCA Buchse Input | ||
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 1 - Ein-/Aus-LED | |
2 - Composite Video, S-Video LED | ||
Strom | ||
Ausgangsspannung | 5 DC | |
Ausgangsstrom | 1 | |
Eingangsspannung | 100 - 240 AC | |
Mit Stromadapter | Mit Netzadapter | |
Polarität der Mittelspitze | Positiv | |
Steckertyp | M | |
Stromverbrauch | 2.5 | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) | |
Feuchtigkeit | 10 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Kunststoff | |
Produktbreite | 75.000 | |
Produktgewicht | 251.000 | |
Produkthöhe | 23.000 | |
Produktlänge | 15.4 cm [6.1 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Package Height | 60.000 | |
Package Length | 250.000 | |
Package Width | 200.000 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 578.000 | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Composite/S-Video-auf-HDMI-Konverter | |
1 - Universales Netzteil | ||
1 - Kurzanleitung |
Verwandte Produkte
Composite und S-Video auf HDMI Konverter / Wandler mit Audio - 1080p
Konvertieren Sie ein Composite- oder S-Videosignal samt zugehörigem Audio zu HDMI®
Composite S-Video auf VGA Konverter mit Skalierer bis zu 1280x1024
Konvertieren und skalieren Sie ein Composite- oder S-Videosignal, sodass Sie es auf einem VGA-Monitor anzeigen können.
S-Video / Composite auf USB Video Grabber / Capture Kabel mit TWAIN und Mac unterstützung
Erfassen und konvertieren Sie ein S-Video oder Composite-Video auf dem PC oder Mac® als digitales Medium
VGA auf Composite oder S-Video Konverter / Adapter bis zu max. 1600x1200
Schließen Sie einen PC mit VGA-Ausgang an ein Composite- oder S-Video-Fernsehgerät an
Zubehör
1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an
90cm 3,5mm Klinke auf Cinch Audiokabel - St/St
Schließen Sie Ihren Computer oder Audioplayer an ein RCA-Audiogerät an
Produkt-Support
Handbücher
-
VID2HDCON2_QSG.pdf
- Sprache: Englisch
Datenblätter
-
VID2HDCON2_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.